PLC-besturingen - voor IEC 61131-3 en hogere programmeertalen

PLC-besturingen - voor IEC 61131-3 en hogere programmeertalen

Phoenix Contact biedt PLC-besturingen in alle vermogensklassen om aan uw wensen te voldoen. Werk met de programmeertalen van uw voorkeur, of dit nu IEC 61131-3 of hogere programmeertalen zijn. Integreer Open Source Code en apps of koppel uw netwerk door cloud-koppelingen met PLCnext Control. De PLC-besturingen kunnen bijv. in de machine- en installatiebouw of in de gebouwenautomatisering worden toegepast.

Meer informatie
PLCnext Control, PLCnext Technology, Axiocontrol

PLCnext Control - PLC voor PLCnext Technology

PLCnext Control voor hogere programmeertalen en IEC-61131-3

Met PLCnext Control staan u PLC's voor het open ecosysteem PLCnext Technology ter beschikking. Deze zijn ontwikkeld voor de programmering in hogere programmeertalen, bijv. C/C++, C# of MATLAB® Simulink®, maar ook voor de klassieke IEC 61131-3. Zo realiseert u automatiseringsprojecten zonder de grenzen van fabrikantspecifieke systemen.

De PLC's kunnen worden uitgebreid met modulen voor de linkerzijde, alsmede met de IP20-I/O-systemen Axioline en Inline. Maak gebruik van de voordelen van een integratie in de cloud of download software uit de PLCnext Store naar uw besturing. De security is gebaseerd op een trusted-platform-module (TPM), waarop ook gebruikerscertificaten kunnen worden gezet.

PLCnext Control, PLCnext Technology, RFC 4072S

Veilige PLCnext Control met hoge prestaties

Veilige en redundante, krachtige besturingen

Met de krachtige RFC-besturingen (Remote Field Controller) realiseert u onder andere  automatiseringsapplicaties die speciale eisen stellen aan veiligheid of beschikbaarheid. Voor toepassingen met PLCnext Technology voor een hoog veiligheidsniveau speelt u met onze veiligheidsbesturing tot SIL 3 op safe. Door redundante besturingssystemen vermindert u stilstandtijden, werkt u efficiënt en voorkomt u bovendien risicovolle situaties, bijv. in tunnels of op luchthavens.

PLC voor IEC 61131-3, AXC 1050

PLC voor IEC 61131-3

PLC voor IEC 61131-3

De besturingen van de Axiocontrol-serie zijn ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen. De basis daarvoor wordt gevormd door een bijzonder robuuste behuizing en uitstekende EMC-eigenschappen.

In combinatie met het Axioline F-I/O-systeem van Phoenix Contact biedt Axiocontrol maximale snelheid dankzij de directe busaansluiting.

Engineering-software, PLCnext Engineer, software voor de volledige automatiseringsapplicatie

Engineering-software voor de automatisering

Engineering-software voor de automatisering

Om aan de toenemende vereisten aan snelheid alsmede flexibiliteit in de productie te voldoen, is software in tijden van digitalisering een belangrijke succesfactor. Met onze op elkaar afgestemde softwaretools verlaagt u uw complete engineering-kosten en bespaart u tijd door de intuïtieve bediening van de gebruikersinterfaces.

PLCnext Engineer is het softwareplatform voor configuratie, programmering volgens IEC 61131-3, visualisering alsmede diagnose voor PLCnext Technology. Bovendien biedt deze software ook de mogelijkheid om hogere programmeertaalcode comfortabel met de standaardapplicatie te combineren. Met PLCnext Engineer realiseert u gebruikersvriendelijk de engineering van uw PLCnext Control.

Voor alle klassieke besturingen van Phoenix Contact bieden wij met PC Worx een programmeersoftware volgens IEC 61131-3, waarmee complexe automatiseringsconcepten soepel en snel worden gerealiseerd. Ook de softwaretools voor het ontwerpen van I/O-stations alsmede voor de visualisering en safety programmering bieden een optimaal samenspel van hard- en software.

Apps voor PLCnext Control in de PLCnext Store

De PLCnext Store stelt softwareapplicaties (apps) ter beschikking voor industriële toepassingen op het gebied van automatiseringstechniek. Hiermee kunt u de PLCnext Control direct en eenvoudig uitbreiden met technische functies. Versnel uw applicatieontwikkeling en gebruik all-in-one-apps, zonder uitgebreide programmeerkennis.

Ready-to-use: dat houdt bijv. in dat een PLCnext Control dankzij de PLCnext Store eenvoudig en zonder programmering tot een solarpark-PLC kan worden geüpgraded. Phoenix Contact biedt nu al talrijke softwarebibliotheken voor PLCnext Engineer aan. Deze staan als app in de PLCnext Store voor u gereed en kunt u eenvoudig downloaden. Via een development-app (dev-app) wordt PLCnext Technology ongecompliceerd met een gewenste runtime-omgeving uitgebreid. Zo kunnen ook branche-specifieke programmeertalen, bijv. CODESYS, Java, Python en S5 (Siemens runtime-omgeving), worden gebruikt.

PLCnext Store, apps, software, digitale marktplaats
PLCnext Store starten YouTube