CLT-10P/2-MOV-230V-I-P - Overspanningsbeveiligingssteker
1669983

Overspanningsbeveiligingssteker direct steekbaar op 2 aansluitklemmen met geïntegreerde statusindicatie op de module voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit met hoge nominale stroom. Nominale spanning: 230 V AC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

Eenvoudige installatie dankzij Push-in-aansluitklemmen met steekbare overspanningsbeveiliging
Maximale beschikbaarheid van de installatie dankzij krachtige beveiligingsschakeling met geïntegreerde overbelastingsbeveiliging
Snelle en eenvoudige diagnose dankzij de optionele afstandsmelding voor de integratie in digitale infrastructuren
Van drie maakt u twee - met slechts twee aansluitklemmen kunt u twee signaalcircuits op een bouwbreedte van 10,3 mm beveiligen
Toekomstbestendig - voldoet aan internationale normen en richtlijnen, zoals aan IEC 61643-21