Laadpaal-outlet - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10
1405216

CHARX connect, Laadpaal-outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), compatibel met plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Achterwandmontage, generatie 1, "PHOENIX CONTACT"-logo


Productdetails


Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)



Producttype Laadpaal-outlet
toepassing voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV)
compatibel met plugs
uitvoering schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel
Type vergrendeling Vergrendeling in aangesloten toestand met een vergrendelingsactuator
Steekkracht < 100 N
Aangebracht logo "PHOENIX CONTACT"-logo
Laadstandaard Type 2
Laadmodus mode 3, case B

Aantal fasen 3
type signaaloverdracht Pulsbreedtemodulatie
Type laadstroom AC 3-fase
Opmerking met betrekking tot de aansluiting crimpaansluiting, niet scheidbaar
maximaal vermogen 22 kW
vermogenscontact
Aantal 5 (L1, L2, L3, N, PE)
nominale spanning 480 V AC
Nominale stroom 32 A
meldcontact
Aantal 2 (CP, PP)
nominale spanning 30 V AC
Nominale stroom 2 A
Vergrendelingsactuator
mogelijk voedingsspanningsbereik motor 22 V ... 26 V
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling 30 V
specifieke motorstroom bij vergrendeling 0,05 A
Retourstroom van de motor max. 0,5 A
max. aansluitduur met sperstroom 1 s
aanbevolen aanpassingstijd 600 ms
pauzetijd na een in- of uitschakeling 3 s
Gebruikslevensduur steekcycli > 10000 belastingscycli
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C
kabellengte 0,5 m
kabelopbouw 4 x 0,5 mm²
vergrendelingsherkenning aanwezig
mechanische noodontgrendeling aanwezig

Maatschets
Breedte 75 mm
hoogte 96 mm
diepte 76,2 mm
boormaten 60 mm x 60 mm

kleur behuizing zwart
contactoppervlak Ag
materiaal kunststof

steekcycli > 10000

kabellengte 0,7 m (AC-kabels)
0,5 m (Vergrendelingsactuatorkabels)
kabelopbouw
Kabeltype afzonderlijke aders
kabelopbouw 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm²
afzonderlijke ader, doorsnede 6 mm²

Mechanische gegevens
Steekkracht < 100 N
Trekkracht < 100 N

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse (gemonteerd) IP44 (gemonteerd)
beschermklasse IP44 (gemonteerd)
IP54 (met deksel, zie toebehoren)
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 80 °C
hoogtepositie 5000 m (boven zeeniveau)

Normen
normen / bepalingen IEC 62196-2

montagetechniek Achterwandmontage Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk Achterwandmontage Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk
montagetechniek Voorwandmontage alleen mogelijk met gedemonteerde vergrendelingsactuator (zie varianten EV-T2M3SE … E00) Voorwandmontage alleen mogelijk met gedemonteerde vergrendelingsactuator (zie varianten EV-T2M3SE … E00)
montagetechniek achterzijde apart leverbaar achterzijde apart leverbaar
Mogelijke montageposities Achterwandmontage
Voorwandmontage alleen mogelijk met gedemonteerde vergrendelingsactuator (zie varianten EV-T2M3SE...E00)
Beperkingen van de montagepositie Alleen frontneiging van 0 tot 90 graden mogelijk, zie afbeelding
Max. wanddikte max. 50 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug)
max. 28 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug bij toepassing van het deksel 1405217)
max. 10 mm (Voorwandmontage, bij toepassing van de vergrendelingsactuator)
Diameter montageboring 7,00 mm (ø)
schroefaansluiting van een deksel alleen mogelijk aan de achterzijde
positie van de vergrendelingsactuator Gecentreerd aan de bovenzijde

Artikelnummer 1405216
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode XWBADC
Productcode XWBADC
Cataloguspagina Pagina 36 (C-7-2019)
GTIN 4046356738491
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 656,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,56 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144706
ECLASS-10.0.1 27144706
ECLASS-11.0 27144706

ETIM

ETIM 7.0 EC002898

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121522

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 10 jaar;
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
Op aanvraag met uw logo – voor een consistente branding van uw laadpaal
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001