Laadpaal-outlet - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10
1408171

CHARX connect, Laadpaal-outlet, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met plugs, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Achterwandmontage, Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk, generatie 1


Productdetails


Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met GB/T-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)



Producttype Laadpaal-outlet
toepassing voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen
compatibel met plugs
uitvoering schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel
Type vergrendeling Vergrendeling in aangesloten toestand met een vergrendelingsactuator
Steekkracht < 100 N
Laadstandaard GB/T
Laadmodus mode 3, case B

Aantal fasen 1
type signaaloverdracht Pulsbreedtemodulatie
Type laadstroom AC 1-fase
Opmerking met betrekking tot de aansluiting crimpaansluiting, niet scheidbaar
maximaal vermogen 7 kW
Type laadstroom AC 1-fase
8 kW
32 A
vermogenscontact
Aantal 3 (L1, N, PE)
nominale spanning 250 V AC
Nominale stroom 32 A
meldcontact
Aantal 2 (CP, CC)
nominale spanning 30 V AC
Nominale stroom 2 A
Vergrendelingsactuator
mogelijk voedingsspanningsbereik motor 9 V ... 16 V
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling 30 V
specifieke motorstroom bij vergrendeling 0,2 A
Retourstroom van de motor max. 1 A
max. aansluitduur met sperstroom 1000 ms
aanbevolen aanpassingstijd 600 ms
pauzetijd na een in- of uitschakeling 3 s
Gebruikslevensduur steekcycli > 10000 belastingscycli
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C
kabellengte 0,5 m
kabelopbouw 4 x 0,5 mm²
vergrendelingsherkenning aanwezig
mechanische noodontgrendeling aanwezig

Maatschets
Breedte 75 mm
hoogte 96 mm
lengte 76,2 mm
boormaten 60 mm x 60 mm

kleur behuizing zwart
contactoppervlak Ag
materiaal kunststof

steekcycli > 10000

kabellengte 0,7 m (AC-kabels)
0,5 m (Vergrendelingsactuatorkabels)
kabelopbouw
Kabeltype afzonderlijke aders
kabelopbouw 3x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm²
afzonderlijke ader, doorsnede 6 mm²

Mechanische gegevens
Steekkracht < 100 N
Trekkracht < 100 N

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse (gemonteerd) IP55 (gemonteerd)
beschermklasse IP55 (gemonteerd)
IP55 (met deksel, zie toebehoren)
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 80 °C
hoogtepositie 5000 m (boven zeeniveau)

Normen
normen / bepalingen GB/T 20234.2-2015

montagetechniek Achterwandmontage Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk Achterwandmontage Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk
montagetechniek achterzijde apart leverbaar achterzijde apart leverbaar
Mogelijke montageposities Achterwandmontage
Beperkingen van de montagepositie Alleen frontneiging van 0 tot 90 graden mogelijk, zie afbeelding
Max. wanddikte > 57 mm (Achterwandmontage)
Maximaal benodigde inbouwdiepte < 5 mm (Achterwandmontage)
Diameter montageboring 7,00 mm (ø)
positie van de vergrendelingsactuator Gecentreerd aan de bovenzijde

Artikelnummer 1408171
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Productcode XWBADF
Cataloguspagina Pagina 756 (C-2-2017)
GTIN 4046356856027
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 475 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 475 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27144706

ETIM

ETIM 7.0 EC002898

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 10 jaar;
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

Uw voordelen

Uniforme, ruimtebesparende inbouw van alle Phoenix Contact-outlets
Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Materiaalgegevens beschikbaar via het IMDS (International Material Data System) voor de automobielindustrie
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden