Ondersteuningsbok - AB/SS-EX
0404415

Ondersteuningsbok van kunststof met twee montageschroeven, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs


Productdetails




Producttype Ondersteuningsbok
aantal polen 1,00

nominale stroom IN 0 A

Breedte 19,4 mm
hoogte 21,7 mm
lengte 23,4 mm

kleur grijs
materiaal PA

Artikelnummer 0404415
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Verkoopcode BE7113
Productcode BE7113
Cataloguspagina Pagina 552 (C-3-2019)
GTIN 4017918001872
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 9,77 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,77 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400607
ECLASS-10.0.1 27400607
ECLASS-11.0 27400607

ETIM

ETIM 8.0 EC001166

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden