Profiel - UM 108-PROFIL L21CM GN VPE50
2199825

Profielbehuizingen, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 122,6 mm, lengte: 210 mm, kleur: groen (6021)


Productdetails




Producttype Onderste deel opbouwbehuizing
uitvoering Basisprofiel
behuizingstype Profielbehuizingen
Behuizingsserie UM

diepte 21,5 mm
lengte 210 mm
Buitenafmeting
Profielbreedte (buitenzijde) 107,5 mm
Binnenafmeting
Profielbreedte (binnenzijde) 122,6 mm

kleur groen (6021)
Oppervlakte-toestand onbehandeld
materiaal behuizing PVC

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -15 °C ... 50 °C

Artikelnummer 2199825
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode ACHDBA
Productcode ACHDBA
GTIN 4046356416832
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 222,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,6 g
Douanetariefnummer 39162000
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden