AC-UPS op montagerail

AC-UPS voor de montagerail

Onze AC-UPS voor montagerail zorgt bij spanningsuitval of -schommelingen voor de hoogste uitvalveiligheid en beschikbaarheid van uw installatie. De AC-UPS levert een zuivere sinuscurve bij de uitgang en voedt AC-verbruikers onderbrekingsvrij met wisselstroom. Kies de optimale AC-UPS met passende energiebuffer voor uw applicatie.

Meer informatie
Intelligente AC-UPS met IQ Technology

Intelligente AC-UPS met IQ Technology

AC-UPS met IQ Technology

De AC-UPS met IQ Technology van de QUINT-familie zorgt voor de maximale beschikbaarheid van de installatie. De intelligente UPS bewaakt en optimaliseert uw energiebuffer.

Dankzij de IQ Technology bent u op de hoogte van de laadtoestand en de resterende looptijd van uw energiebuffer en wordt u vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval. Bovendien maximaliseert u de gebruikslevensduur van de energiebuffer en kunt u alle relevante gegevens op de computer en bovengeschikte besturingen overdragen.

TRIO AC-UPS met geïntegreerde energiebuffers

TRIO AC-UPS met geïntegreerde energiebuffers

AC-UPS met geïntegreerde energiebuffer

De AC-UPS met geïntegreerde energiebuffers van de TRIO-familie bespaart ruimte in de schakelkast en kan achteraf zeer eenvoudig in bestaande installaties worden geïnstalleerd.

De AC-UPS verenigt de UPS-module en de energiebuffers in één behuizing, en zorgt met de geïntegreerde VRLA-energiebuffer voor zeer lange overbruggingstijden. Door de koudestartfunctie BAT-START is het starten uit de energiebuffers ook zonder voedingsnet (120 V/230 V) mogelijk. Bovendien beschikt de AC-UPS over een geïntegreerde USB-interface voor de koppeling met bovengeschikte besturingen. Via deze kunnen aangesloten industriële PC's eenvoudig worden afgesloten.

Energiebuffers

Vul uw modulaire UPS-systeem aan met de passende energiebuffer en bereik zo de maximale beschikbaarheid van de installatie. Ongeacht of het gaat om een hoge gebruikslevensduur, lange overbruggingstijd of extreme omgevingsomstandigheden – wij bieden u de juiste energiebuffer voor uw AC-UPS.

Energiebuffers

Energiebuffers