Passieve RJ45-verdeler met drie parallel geschakelde bussen en optionele functionele aarde
Voor uw UPS-is een omvangrijk productenprogramma verkrijgbaar van UPS-toebehoren en reserveaccu's. Met onze UPS-reserveaccu's vervangt u op tijd de accu van uw UPS-systeem en waarborgt u zo een onderbrekingsvrije voeding. Overig UPS-toebehoren, zoals montagemateriaal, datakabels, geheugenmodulen en zekeringen, zorgt voor de veilige integratie van het UPS-moduul in uw toepassing alsmede voor de naadloze datacommunicatie.
Meer informatiePassieve RJ45-verdeler met drie parallel geschakelde bussen en optionele functionele aarde
Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-apparaten met USB-Mini-B-aansluiting.
Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS
Montageadapter voor QUINT-BAT/24DC... op 35 mm-montagerail
Zekering, nominale stroom: 25 A, lengte: 19,1 mm, breedte: 5 mm, hoogte: 18,8 mm
Dient voor de opname van niet op genormeerde montagerails te bevestigen accu's
Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Alleen voor 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH en 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH vanaf V/C 05
Zekering, nominale stroom: 15 A, lengte: 19 mm, breedte: 5 mm, hoogte: 13 mm
Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Alleen voor 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH vanaf V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA en 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Zekering, nominale stroom: 30 A. Lengte: 19,1 mm, breedte: 5 mm, hoogte: 18,8 mm
Ons omvangrijke toebehoren voor uw UPS-systeem strekt zich uit van datakabels voor de naadloze communicatie, via montagetoebehoren voor de veilige bevestiging tot en met opslagmodulen en zekeringen.
Voor een onderbrekingsvrije voeding moeten de accu's in uw UPS-systeem op tijd worden vervangen. Met onze reserveaccu's bieden wij u altijd de passende oplossing voor uw energiebuffers.