DC-UPS op montagerail

DC-UPS und DC-UPS met geïntegreerde capaciteit

De DC-UPS zorgt met een onderbrekingsvrije voeding voor de grootste beschikbaarheid van uw installatie. Ook wanneer het voedingsnet uitvalt, voedt de DC-UPS uw toepassing op betrouwbare wijze. Deze voorkomt uitval en stilstand van uw installatie en belangrijke processen worden gewoon uitgevoerd. Kies uw UPS-oplossing met de passende energiebuffer en/of met geïntegreerde capaciteit.

Meer informatie
Intelligente DC-UPS met IQ Technology

DC-UPS met IQ Technology

De intelligente DC-UPS zorgt vanwege het accumanagementsysteem met IQ Technology en de meest krachtige acculader voor de maximale beschikbaarheid van de installatie. Met behulp van de geïntegreerde Ethernet-interface voor PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® en USB kunt u de UPS eenvoudig in bestaande, industriële netwerken integreren. Combineer onze UPS-modulen voor 24 V DC en uitgangsstromen van 5 tot 40 A met onze voedingen en energiebuffers, en ontvang uw specifieke oplossing.

Productanimatie

Intelligente QUINT DC UPS
Intelligente QUINT DC UPS MovingImage
TECHNISCHE SUPPORT
Uw DC-UPS configureren
Voor stapsgewijze instructies over de hardware- en softwareconfiguratie van uw DC-UPS verwijzen wij u naar onze tutorials.
Naar de tutorials
Tutorials voor het configureren van de DC-UPS
DC-UPS met geïntegreerde energiebuffer

DC-UPS met geïntegreerde energiebuffer

De compacte DC-UPS met geïntegreerde energiebuffer bespaart zeer veel ruimte. Daarom is deze geschikt om bestaande installaties gemakkelijk achteraf uit te rusten. Bovendien onderscheidt de DC-UPS zich doordat deze zeer gemakkelijk is in gebruik, dankzij de accuwissel zonder gereedschap tijdens het lopende bedrijf en de geïntegreerde communicatie-interface.

DC-UPS met geïntegreerde voeding

DC-UPS met geïntegreerde voeding

De DC-UPS met geïntegreerde voeding verenigt twee functies in één behuizing. De compacte oplossing bespaart ruimte in de schakelkast en kan bovendien aan uw specifieke behoeften worden aangepast. Kies de accucapaciteit in overeenstemming met uw benodigde overbruggingstijd en stel zo uw specifieke, complete systeem zeer eenvoudig zelf samen.

3D-PRODUCTWEERGAVE
Alle bijzonderheden in 3D beleven
Bekijk alle bijzonderheden van de TRIO DC UPS. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
Naar de 3D-productweergave
3D-weergave van de TRIO DC-UPS