Storingsmeldingssysteem infobox

Compact storingsmeldingssysteem voor een betrouwbare werking van de installatie

Storingsmeldingssystemen bieden u het noodzakelijke overzicht over de actuele toestand van uw installatie. Ze geven informatie voor een veilige aansturing van de installatie in alle bedrijfs- en storingstoestanden. Dankzij de veel transparantere installaties worden ook de instandhoudingswerkzaamheden bij ontstoringen ter plaatse geoptimaliseerd.
De uitvoeringsvarianten van de infobox kunnen met 8, 16, 24 of 40 mogelijke meldingen worden besteld. Het storingsmeldingssysteem is gespecialiseerd voor de vereisten op het gebied van de meldingsverwerking en -indicatie. De gegevens kunnen optioneel met behulp van gebruikelijke communicatieprotocollen, zoals IEC 60870-5-104 en IEC 61850, enz., aan bovengeschikte controleruimtes worden doorgegeven.

Meer informatie
Storingsmeldingssysteem wordt in gebruik genomen

Uw voordelen Een modulair systeem voor veel toepassingssituaties

✔ Intuïtieve configuratie en parameterinstelling van alarm- en statusmeldingen
✔ Flexibele visuele en akoestische meldingen op het lokale apparaat
✔ Eenvoudige integratie in automatiseringsomgeving door gebruik van gestandaardiseerde communicatieprotocollen
✔ Optimale montage in schakelkaststructuren dankzij genormeerde hardware-designs

Alle informatie direct in beeld Overzichtelijke meldingsaanduiding en bediening op het apparaatfront

Interactieve image map: storingsmeldingssysteem infobox
Aantal meldingen
Het storingsmeldingsapparaat infobox kan met 8, 16, 24 of 40 mogelijke meldingsingangen worden besteld. Ook een groter aantal meldingen kan worden gerealiseerd door de eenvoudige combinatie van meerdere afzonderlijke apparaten.
Aantal meldingen
Flexibele meldingsvisualisatie
Voor de lokale weergave verschijnen de meldingen afhankelijk van het meldgedrag (alarm- en statusmeldingen) in rood of groen op het display van het apparaatfront.
Flexibele meldingsvisualisatie
Bevestiging van andere meldingssignaleringen
Bevestig eenvoudig de intern gemonteerde claxon of de extern aangesloten sirenes, verlichtingsmiddelen enz.
Bevestiging van andere meldingssignaleringen
Bevestiging melding
Signaleer uw situatie-afhankelijke servicewerkzaamheden m.b.v. een eenvoudige bevestiging van de meldingen. Daarbij blijft de melding nog steeds in een werkmodus te zien, maar kenbaar gemaakt dat al aan de oorzaak wordt gewerkt.
Bevestiging melding
Meldingen wissen
Meldingen van succesvol bewerkte installatietoestanden kunnen eenvoudig worden gewist.
Meldingen wissen
Statusindicatie van de systeemstatus
Zo heeft u de systeemstatus altijd in beeld.
Statusindicatie van de systeemstatus
Controle van de gemonteerde verlichtingsmiddelen
Controleer eenvoudig met een druk op de knop de correcte werking van de gemonteerde verlichtingsmiddelen voor de optische meldingsvisualisatie op het apparaatfront.
Controle van de gemonteerde verlichtingsmiddelen

Uitgebreide uitrustingen voor veel toepassingen Ingangen, uitgangen en aansluitingen eenvoudig samenstellen

Storingsmeldingstechniek met lokale signaalverwerking, meldingsvisualisatie en integratie in automatiseringsomgeving
Voeding, noodvoeding en externe drukknoppen
Kies uw juiste spanningsbereik uit onze uitgebreide opties.
Voeding, noodvoeding en externe drukknoppen
Signaalniveau
De infobox beschikt over diverse uitvoeringsvarianten met meldingsingangen, verzamelmeldingen en relais voor het doorgeven van meldingen.
Signaalniveau
Parameterinstelling apparaat
De parameters van infobox BASIC worden via de DIP-switches op de achterkant ingesteld. De parameters van infobox COM daarentegen worden via de software infobox ENGINEER ingesteld.
Parameterinstelling apparaat
Statusindicaties van de interfaces
Herken in één oogopslag welke interfaces actief zijn en of er momenteel communicatie plaatsvindt.
Statusindicaties van de interfaces
Bevestiging van apparaatstoringen
Bevestig eenvoudig de aan de voorzijde aangegeven ERR-melding van de apparaatstatus of zet het apparaat terug naar fabrieksinstellingen.
Bevestiging van apparaatstoringen
Communicatie-interfaces
Integreer uw storingsmeldingssysteem in uw automatiseringsomgeving. Daarbij heeft u de beschikking over de volgende interfaces: ethernetinterface (RJ45), USB-interface (service), COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-485).
Communicatie-interfaces
Storingsmeldingssysteem infobox BASIC

Storingsmeldingssysteem infobox BASIC

Storingsmeldingstechniek zonder communicatiefunctie (infobox BASIC) Bewaking van installatietoestanden met lokale meldingen

Het storingsmeldingssysteem infobox BASIC verwerkt installatiesignalen en visualiseert deze als lokale meldingen op het apparaatfront. Als optie kunnen naast de led-aanduiding ook de intern gemonteerde claxon of andere lokaal aangesloten sirenes of verlichtingsmiddelen voor de signalering worden gebruikt.
De parameters van het storingsmeldingssysteem kunnen eenvoudig en snel via de op de achterkant gemonteerde DIP-switches worden ingesteld. Markeringsstroken kunnen met behulp van de software infobox ENGINEER in enkele stappen worden gemaakt en gedrukt.

Storingsmeldingssysteem infobox COM

Storingsmeldingssysteem infobox COM

Storingsmeldingstechniek met communicatiefunctie (infobox COM) Eenvoudige integratie in uw automatiseringsomgeving

Het Industrie 4.0-compatibele storingsmeldingssysteem infobox COM heeft hetzelfde aantal functies voor het signaleren van lokale meldingen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om informatie naar een hogere controleruimte te communiceren of informatie op protocolbasis uit het veldniveau te krijgen. De gegevensoverdrachten vinden daarbij via gestandaardiseerde communicatieprotocollen plaats. Door deze functionaliteit kunnen meerdere apparaten ook tot een groter storingsmeldingssysteem worden gecombineerd.
De software infobox ENGINEER maakt ondanks de uitgebreidere instelmogelijkheden een eenvoudige en tijdsbesparende inbedrijfstelling mogelijk.

Welk storingsmeldingssysteem is het juiste voor mij? Het voor u juiste systeem in enkele stappen identificeren

infobox BASIC
infobox COM
infobox BASIC

Storingsmeldingstechniek met lokale signaalverwerking en meldingsvisualisatie

infobox COM

Storingsmeldingstechniek met lokale signaalverwerking, meldingsvisualisatie en integratie in automatiseringsomgeving

Onderscheidingscriteria van de storingsmeldingssystemen
Parameters van meldingen en apparaten eenvoudig instellen m.b.v. voorgedefinieerde functies via DIP-switches
Individuele, softwaregebaseerde configuratie van elke melding (gebruik van diverse ISA-protocollen)
Parameters OFFLINE en ONLINE instellen voor flexibele, mobiele instellingen
Gebruik van gestandaardiseerde communicatieprotocollen voor integratie in de automatiseringsomgeving
IT-veiligheid en gebruikersrollenbeheer (RBAC)
Koppeling van meerdere storingsmeldingssystemen

Softwaregebaseerde parameterinstelling van infobox COM Intuïtieve bediening en uitgebreide instelmogelijkheden

Interactieve image map: installatievrije parameterinstellingssoftware infobox ENGINEER
Meldingsteksten comfortabel aanmaken
Maak en print met onze software in enkele stappen nieuwe meldingsteksten of importeer deze uit bestaande projecten. Schuif de bedrukte tekstetiketten vervolgens eenvoudig in de gemonteerde etikethouders achter het afneembare apparaatfront.
Meldingsteksten comfortabel aanmaken
Apparaatspecifieke instellingen
Leg comfortabel de projecteigenschappen en apparaatspecifieke instellingen vast door de parameters offline of online in te stellen.
Apparaatspecifieke instellingen
Meldingsspecifieke instellingen
Individualiseer uw melding door meldingsfunctionaliteiten als alarm- en statusmeldingen, tijdgedrag, akoestische en visuele signalering enz. vast te leggen.
Meldingsspecifieke instellingen
Communicatie instellen
Gebruik gestandaardiseerde communicatieprotocollen en instellingen van specifieke parameters zoals bijv. het IP-adres van de controleruimte voor een eenvoudige integratie in uw automatiseringsomgeving.
Communicatie instellen
Koppeling van meerdere storingsmeldingssystemen
Stel in enkele stappen functies als meldingsapparatuur en centrale eenheden voor een geoptimaliseerd overzicht en besturing van grote installaties in (bijv. voor de centrale bevestiging van meldingen).
Koppeling van meerdere storingsmeldingssystemen
Storingsmeldingssysteem software op laptop

Parameterinstellingssoftware infobox ENGINEER

Software vrijblijvend testen Krijg een eerste indruk

De parameterinstellingssoftware infobox ENGINEER wordt primair gebruikt voor het instellen van infobox COM. Naast andere functionaliteiten worden binnen de software de meldingsteksten vastgesteld en gedrukt. De afdrukvoorbeelden kunnen natuurlijk ook voor infobox BASIC worden gebruikt.
Download de mobiele software gratis en krijg een eerste indruk - ook beschikbaar zonder testapparaat.
Alle functionaliteiten van de software kunnen zonder installatie worden gebruikt. Een uitvoerige beschrijving vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing en binnen de software.

Meer informatie
Gedetailleerd overzicht van ons storingsmeldings­systeem infobox
Meer details zoals technische gegevens of informatie over de parameterinstellingssoftware infobox ENGINEER kunt u bekijken in de brochure.
Brochure nu weergeven
Man achter monitor werkt met de parameterinstellingssoftware infobox ENGINEER