Motormanagers

Motormanagers

Naast de motorbescherming herkent u met de motormanager alle kritische belastingsituaties van asynchroonmotoren. Profiteer van een betrouwbaar motormanagement: met de meting van het effectieve vermogen beveiligt u uw motoren tegen overbelasting of onderbelasting, bijv.  bij de bewaking van transportbanden of pompen. Vrij programmeerbare schakel- en meldniveaus bieden u een individuele motorbescherming.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Geïntegreerde, complete motorbeveiliging door bimetaalfunctie en thermistoranalyse
  • Beveiliging van hoogwaardige installatiedelen dankzij vrij te parametreren meld- en schakeldrempels
  • Bedrijfsgegevens- en energiegegevensregistratie zonder kostbare sensoren
  • Procesdata zoals bijv. vermogenswaarden, bedrijfsuren en schakelingen worden veilig overgedragen tussen veld- en besturingsniveau
  • Eenvoudige configuratie en diagnose
  • Koppeling aan besturing via bus-gateway
CONTACTRON-motormanager

CONTACTRON-motormanager: motoren betrouwbaar bewaken en beschermen

Motormanager – Betrouwbaar bewaken

Onze motormanagers bewaken motoren op het gebied van over- en onderbelasting, functie, vervuiling en slijtage. Zo zorgt u voor een permanente beveiliging van bijv. pompen, initiatoren, ventilatoren, transportbanden en gereedschapsmachines.
De parametrering van de motormanager wordt zeer eenvoudig uitgevoerd door middel van het FDT/DTM-concept met de IFS-CONF-software van Phoenix Contact.