Machinemanager - nauwkeurige energiemeting en machinebewaking

Machinemanagers

Machinebewaking met de machinemanager combineert nauwkeurige energiemeting met de weergave en bewaking van belangrijke parameters van motoren, machines of andere 3-fase verbruikers, inclusief de bewaking van gemengde belastingen. Dankzij de combinatie van een elektronische machinemanager en externe stroomtransformator bewaakt u uw machines op economische wijze voor uw toepassing, bijv.  bij spuitgietmachines.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Montagerail-busconnector-interface voor de directe koppeling met gangbare veldbussystemen
  • Flexibele toepassing in de centrale schakelkast of in decentrale junction boxen
  • De compacte bouwvorm bespaart ruimte in de applicatie
  • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie door preventief onderhoud op basis van procesdata
  • Doorlopende bewaking van gemengde belastingen in een applicatie
CONTACTRON-machinemanager: rendabele bewaking van motoren, machines en 3-fase verbruikers

Machinemanager – economische energiemeting

Dankzij de combinatie van een elektronische machinemanager en een externe stroomtransformator bewaakt u op economische wijze motoren, machines en 3-fase-verbruikers. Er staan u twee varianten met een stroombereik tot 90 A alsmede 160 A ter beschikking.
Koppel de machinemanager via de gateway met alle gangbare veldbussystemen, zoals PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Transparante communicatie voor Industrie 4.0, dankzij de optionele gegevensoverdracht via OPC UA.