Lampentestmoduul, elke 2 dioden met gemeenschappelijke kathode, uitvoering: 16-parig, met gemeenschappelijke ingang
Functiemodulen: diodecomponenten en lampentestmodulen
Functiemodulen, zoals EMG-diodemodulen, beveiligen uw installatie tegen ompoling en ontkoppelen meldingen in storingsmeldsystemen. Met de functiemodulen in aanrakingsveilige en vuilafstotende schakelkastbehuizingen worden diodecomponenten professioneel in uw installatie geïntegreerd. EMG-lampentestmodulen ontkoppelen signalen op het terrein van de storingsmeldtechniek terugwerkingsvrij en helpen u bij het testen van afzonderlijke lampen of het centraal aangestuurd testen van meerdere lampen.
Meer informatie- Diode-aantal
- Diodetype
- Producttype
- Schakeling
Diodemoduul, met 4 dioden, individuele schakeling, diodetype 1N 4007
Diodemoduul, met 4 dioden, individuele schakeling, diodetype 1N 5408
Lampentestmoduul, elke 2 dioden met gemeenschappelijke kathode, uitvoering: 7-parig, met gemeenschappelijke ingang
Diodemoduul, met 8 dioden, individuele schakeling, diodetype 1N 4007
Diodemoduul, met 8 dioden, individuele schakeling, diodetype 1N 5408
Diodemoduul, met 7 dioden, gemeenschappelijke anode, diodetype 1N 4007
Diodemoduul, voor uitbreiding met 7 dioden 1N 4007, gemeenschappelijke kathode
Diodemoduul, voor uitbreiding met 14 dioden 1N 4007, met gemeenschappelijke kathode
Lampentestmoduul, elke 2 dioden met gemeenschappelijke kathode, uitvoering: 4-parig, individueel geschakeld
Uw voordelen met onze functiemodulen
- Eenvoudige inbouw dankzij voor schakelkasten geschikte elektronicabehuizingen in beschermklasse IP20
- Snelle montage op de montagerail door voetgrendel
- Gebruikersvriendelijke bekabeling dankzij praktijkgerichte aansluittechniek
- Snelle diagnose door separaat te coderen displays