HBUS8 35,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector
1249063

Montagerail-busconnector, kleur: zwart, nominale stroom: 3 A (per contact), nominale spanning (III/2): 100 V, aantal potentialen: 8, aantal polen: 8, artikelfamilie: BC 35,6.., rastermaat: 2,54 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
snelle module-naar-module-communicatie zonder extra bekabelingswerkzaamheden
Voor iedere bouwbreedte een montagerail-busconnector