Montageplaat - AE MP SH 400X400
0161985

Montageplaat, lengte: 2 mm, breedte: 344 mm, hoogte: 344 mm, kleur: zilverkleurig


Productdetails




Breedte 344 mm
hoogte 344 mm
lengte 2 mm
boorgatafstand horizontaal 330 mm
boorgatafstand verticaal 330 mm
printgatdiameter 8,5 mm
materiaaldikte montageplaat 2 mm

kleur zilverkleurig
materiaal staal
coating verzinkt, geel-gepassiveerd

Bestelsleutel 0161985
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BH9ZXX
Productcode BH9ZXX
Cataloguspagina Pagina 490 (C-5-2015)
GTIN 4055626158358
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 9,99 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,99 g
Douanetariefnummer 94039910


ECLASS

ECLASS-9.0 27189261
ECLASS-10.0.1 27182811
ECLASS-11.0 27182811

ETIM

ETIM 6.0 EC002620

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121724
UNSPSC 20.0 39121724
UNSPSC 21.0 39121724

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden