Montageplaat - AE MP SH 150X150
0161962

Montageplaat, breedte: 108 mm, hoogte: 121 mm, kleur: zilverkleurig


Productdetails




Breedte 108 mm
hoogte 121 mm
boorgatafstand horizontaal 100 mm
boorgatafstand verticaal 100 mm
printgatdiameter 8,5 mm
materiaaldikte montageplaat 2 mm

kleur zilverkleurig
materiaal staal
coating verzinkt, geel-gepassiveerd

Bestelsleutel 0161962
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BH9ZXX
Productcode BH9ZXX
Cataloguspagina Pagina 487 (C-5-2015)
GTIN 4055626158242
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 10,0 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,0 GRM
Douanetariefnummer 94039010
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189261
ECLASS-10.0.1 27182811
ECLASS-11.0 27182811

ETIM

ETIM 6.0 EC002620

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121724
UNSPSC 20.0 39121724
UNSPSC 21.0 39121724

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden