Meeretageklem - FTTB 1,5/S
3271326

Twee-etageklem, zonder bedieningsknop, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15


Productdetails




toepassingsbereik machinebouw
installatiebouw
aantal aansluitingen 4
aantal etages 2
potentialen 2
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

montagetechniek NS 35/7,5
NS 35/15

kleur grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
isolatiemateriaalgroep I
isolatiemateriaal PA
statische kunststoftoepassing in koude -60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) 130 °C
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) doorstaan

PE/N-functie nee
aardvoet Nee
aantal aansluitingen per etage 2
nominale doorsnede 1,5 mm²
1e en 2e etage
Benaming etage 1+2 boven 1 onder 1
aansluitcodering 1e en 2e etage
striplengte 8 mm
teststift A1 / B1
aansluiting overeenkomstig norm IEC 60947-7-1
aderdoorsnede massief 0,14 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede AWG 26 ... 14
adersoorsnede soepel 0,14 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG] 26 ... 14
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) 0,14 mm² ... 1 mm²
nominale stroom 16 A
belastingsstroom maximaal 16 A
nominale spanning 500 V
nominale aderdoorsnede 1,5 mm²
1e en 2e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar
aderdoorsnede massief 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) 0,34 mm² ... 1 mm²

breedte 3,5 mm
breedte van de eindplaat 2,2 mm
hoogte 41,1 mm
hoogte NS 35/15 50,1 mm
hoogte NS 35/7,5 42,6 mm
lengte 65,4 mm

Mechanische gegevens
open zijwand Ja

test-stootspanning 6 kV

aansluiting overeenkomstig norm IEC 60947-7-1

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening) -5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %

Bestelsleutel 3271326
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode BE2214
GTIN 4055626038896
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 6,7 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,7 GRM
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Compatibele producten


  1. Steekbrug FBS 2-3,5 - 3213014

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  2. Steekbrug FBS 3-3,5 - 3213027

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  3. Steekbrug FBS 4-3,5 - 3213030

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  4. Steekbrug FBS 5-3,5 - 3213043

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  5. Steekbrug FBS 10-3,5 - 3213056

  6. Steekbrug FBS 20-3,5 - 3213069

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  7. Steekbrug FBS 2-3,5 BU - 3213086

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  8. Steekbrug FBS 3-3,5 BU - 3213099

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  9. Steekbrug FBS 4-3,5 BU - 3213109

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  10. Steekbrug FBS 5-3,5 BU - 3213112

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  11. Steekbrug FBS 10-3,5 BU - 3213125

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  12. Steekbrug FBS 20-3,5 BU - 3213138

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  13. Potentiaalbrug FBS 1,5/S-PV - 3216263

  14. Steekbrug FBS 3-3,5 GY - 3213167

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  15. Steekbrug FBS 4-3,5 GY - 3213180

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  16. Steekbrug FBS 5-3,5 GY - 3213183

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  17. Steekbrug FBS 10-3,5 GY - 3213196

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  18. Steekbrug FBS 20-3,5 GY - 3213206

    max. stroombelastbaarheid
    17,5 A
  19. Schroevendraaier SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

  20. Montagerail, geboord NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  21. Groepenscheidingsplaat ATP-STTB 4 - 3030747

  22. Montagerail, ongeboord NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  23. Afsluitplaat D-PTTB 1,5/S - 3208579

  24. Montagerail, geboord NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  25. Schildjesadapters STP 3,5-2 - 0830131

  26. Montagerail, ongeboord NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  27. Montagemateriaal PT-IL - 3208090

  28. Montagerail, ongeboord NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  29. Bedieningsgereedschap ST-BW 0 - 1200135

  30. Montagerail, geboord NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  31. Montagerail, ongeboord NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  32. Montagerail, ongeboord NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

  33. Eindkap NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  34. Montagerail, geboord NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  35. Montagerail, ongeboord NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  36. Montagerail, geboord NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  37. Montagerail, ongeboord NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

  38. Montagerail, ongeboord NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  39. Montagerail, geboord NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  40. Montagerail, ongeboord NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  41. Montagerail, ongeboord NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

  42. Eindkap NS 35/15 CAP - 1206573

  43. Montagerail, ongeboord NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

  44. Zackband, vlak ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392

  45. Zackband, vlak ZBF 3,5 CUS - 0829394

  46. Zackband, vlak ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406

  47. Zackband, vlak ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407

  48. Codering voor klemmen UCT-TMF 3,5 - 0829486

  49. Codering voor klemmen UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

  50. Teststekers MPS-MT - 0201744

  51. Isolatiehuls MPS-IH WH - 0201663

  52. Isolatiehuls MPS-IH RD - 0201676

  53. Isolatiehuls MPS-IH BU - 0201689

  54. Isolatiehuls MPS-IH YE - 0201692

  55. Isolatiehuls MPS-IH GN - 0201702

  56. Isolatiehuls MPS-IH GY - 0201728

  57. Isolatiehuls MPS-IH BK - 0201731

  58. Software PROJECT COMPLETE - 1050453

  59. Eindsteun E/UK - 1201442

  60. Eindsteun E/UK 1 - 1201413

  61. Eindsteun CLIPFIX 35 - 3022218

  62. Eindsteun CLIPFIX 35-5 - 3022276

  63. Eindsteun E/NS 35 N - 0800886

  64. Frontadapter VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7 - 2904724

  65. Frontadapter VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 - 2904725

  66. Frontadapter VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7 - 2904726

  67. Frontadapter VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7 - 2904730

  68. Frontadapter VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 - 2904731

  69. Frontadapter VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 - 2904732

  70. Frontadapter VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 - 2904733

  71. Frontadapter VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 - 2904737

  72. Teststekers PS-3,5 - 3031010

  73. Opvulplaat DP PS-3,5 - 3031011

  74. Teststekers PS-3,5/E - 3031012


Uw voordelen

naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
de compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
de push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders