Kabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, connector recht M12, polarisatie: D, op connector recht M12, polarisatie: D, kabellengte: 6,2 m
aantal polen | 4 |
aantal kabelaansluitingen | 1 |
afgeschermd | ja |
polarisatie | D - data |
steekcycli | ≥ 100 |
Kop 1 | |
bouwvorm kop | connector |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | D |
kop 2 | |
bouwvorm kop | connector |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | D |
kabellengte | 6,2 m |
kabelgewicht | 81 g/m |
aantal polen | 4 |
afgeschermd | ja |
kabeltype | PROFINET RADOX® voor spoorwegtoepassing met versterkte CAT5 [936] |
kabelopbouw | 1x4xAWG22/7; SF/TQ |
signaalsnelheid | 66 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm |
kabelbuitendiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-X |
afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, oranje-geel |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,8 mm |
compleet getwist | stergroepering |
optische schermafdekking | 100 % |
max. aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
impedantie | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (ader-ader) |
≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
nominale spanning kabel | 300 V AC |
isolatiespanning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
minimale buigradius, vast gelegd | 6 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
Overspraakdemping (NEXT) | 80 dB (bij 1 MHz) |
76 dB (bij 4 MHz) | |
67 dB (bij 10 MHz) | |
60 dB (bij 31,5 MHz) | |
56 dB (bij 62,5 MHz) | |
53 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 35 dB (bij 4 MHz) |
35 dB (bij 10 MHz) | |
35 dB (bij 31,5 MHz) | |
33 dB (bij 62,5 MHz) | |
33 dB (bij 100 MHz) | |
demping FEXT-overspraak | 80 dB (bij 1 MHz) |
70 dB (bij 4 MHz) | |
65 dB (bij 10 MHz) | |
58 dB (bij 31,5 MHz) | |
59 dB (bij 62,5 MHz) | |
67 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 2 dB (bij 1 MHz) |
4 dB (bij 4 MHz) | |
6,5 dB (bij 10 MHz) | |
10,5 dB (bij 31,5 MHz) | |
14 dB (bij 62,5 MHz) | |
18 dB (bij 100 MHz) | |
40 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens EN 50267-2-1 |
vlambestendigheid | EN 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
oliebestendigheid | volgens IRM 902, 72 h bij 100 °C |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | BS 6853 (Categorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Categorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (brandbeveiligingsklasse 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (categorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (gevarenniveau LR1 - LR4) | |
Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen volgens IRM 903, 168 h bij 70 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
kabelgewicht | 67 kg/km |
kabelopbouw | |
Kabeltype | PROFINET |
kabelbuitendiameter | 7,25 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | verzilverde Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
materiaal aderisolatie | PE-X |
wanddikte isolatie | min. 0,8 mm (buitenmantel) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm |
afzonderlijke ader, kleur | wit, oranje, blauw, geel |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
afscherming | met kunststof gelamineerd aluminiumfolie, vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 100 % |
Elektrische eigenschappen | |
nominale spanning kabel | 300 V |
testspanning kabel | 1500 V |
aderweerstand | ≤ 54,4 Ω/km (bij 20 °C) |
koppelingsweerstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
impedantie | 100 Ω ±5 % (f = 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | ≤ 65 pF (ader-ader) |
≤ 100 pF (ader-afscherming) | |
Mechanische eigenschappen | |
kleinste buigradius, permanent gelegd | > 43,5 mm |
Buigcycli | |
kleinste buigradius, permanent gelegd | > 43,5 mm |
Demping | |
schermdemping | 40 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) | |
-25 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1400927 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 20 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | BF1CJN |
GTIN | 4046356514101 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 527,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 527,4 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-9.0 | 27060308 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
China RoHS | Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar |
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads' |