Isolatiehuls - PS-IH GN
0311605

Isolatiehuls, kleur: groen


Productdetails




aantal polen 1

Breedte 6 mm
hoogte 15 mm
lengte 6 mm
stiftdiameter 6,5 mm

kleur groen
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2
materiaal contact polyamide PA onversterkt, messing verzilverd

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

Bestelsleutel 0311605
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BE1Z3X
Cataloguspagina Pagina 509 (C-3-2015)
GTIN 4017918001544
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 0,7 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,6 GRM
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst DE


ETIM

ETIM 6.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Compatibele producten

Uw voordelen

de teststeker maakt op betrouwbare wijze contact in de brugschacht alsmede in alle testbussen met een diameter van 2,3 mm of 4 mm
met de modulaire teststekers PS‑...2,3MM kunnen individuele testadapters worden samengesteld