Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

De schakelkast-contactdozen en service-interfaces bieden u een grote flexibiliteit voor verschillende toepassingen. De contactdozen en interfaces kunt u in de ruwe industriële omgeving gebruiken. Deze zijn geschikt voor schakelkasten, infrastructuurcomponenten en voor diverse apparaten. De contactdozen kunt u op de montagerail of via directe montage monteren.

Meer informatie

Nieuwe producten

Schakelkast-contactdozen voor railmontage
Schakelkast-contactdozen
Eenvoudige stroomaansluiting in de schakelkast

De dubbele contactdozen hebben bussen met twee aardlekschakelaars. De beveiligingsschakelaars beschermen tegen ongevallen met stroom in verbinding met aardsluitingen. Voor een verhoogde veiligheid zit de aardingspen aan de bovenkant, om kortsluitingen tussen de onder spanning staande en spanningsloze tongen te voorkomen.

Dat zijn de voordelen

  • Veilige aansluiting dankzij push-in en schroefaansluitvarianten
  • Eenvoudige bevestiging op de montagerail
  • Robuuste en temperatuurbestendige uitvoeringen
  • Spatwater- en stofdicht dankzij beschermklasse IP65
  • Schakelkast-contactdozen zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Productvarianten met push-in en schroefaansluiting
  • Compact en slank design
  • Aardlekschakelaar (RCCB/GFCI)
  • 120 V AC/15 A (20 A-bussen)

Service-interfaces voor de industrie

Service-interfaces

Diverse aansluitmogelijkheden van de service-interfaces

Met service-interfaces is onderhoud, service en diagnose nu nog eenvoudiger. De robuuste inbouwframes in beschermklasse IP65 maken voor u het gebruik in ruwe industriële omgevingen mogelijk. De datafrontplaten bieden een groot aantal aansluitmogelijkheden bij de minste ruimte, omdat diverse contactblokken willekeurig kunnen worden gecombineerd.

Service-interfaces zijn leverbaar met de volgende contactblokken:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Contactdozen
  • SC-RJ-koppeling
Schakelkast-contactdoos

Contactdoos in de schakelkast

Schakelkast-contactdozen voor wereldwijde toepassing

De schakelkast-contactdozen kunnen met elf internationaal verschillende steekcontacten in de schakelkast- of installatiebouw worden gebruikt. Extra functies zoals led-indicaties, zekeringen, schakelaars of installatieautomaten bieden nog meer toepassingsmogelijkheden.

Bekabel de schakelkast-contactdozen naar keuze met Push-in- of schroefaansluittechniek. Ook de montage van de contactdozen is heel flexibel te realiseren: vergrendel de contactdozen op de montagerail of monteer deze rechtstreeks met schroef- of lijmmontage. In combinatie met de adapterplaat kunt u de contactdozen bovendien in service-interfaces inbouwen.