Aansluitklem, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zilver
De verbindingsklemmen zijn samengesteld uit lasklemmen en kroonstenen. Deze verbindingsklemmen maken deel uit van een gebouweninstallatie. Wij leveren u lasklemmen met Push-in-aansluiting en een transparante behuizing voor visuele inspectie. Bij de lusterklemmen kunt u verschillende uitvoeringen voor massieve en flexibele aders kiezen.
Meer informatieAansluitklem, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zilver
Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 35 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zilverkleurig
Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zilver
Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montage: nulverzamelrail, kleur: zilverkleurig
Kroonsteenstrook van polyamide, transparant, met draadbescherming, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 0,5 t/m 2,5 mm2
Kroonsteenstrook van polypropyleen, wit, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 0,5 t/m 4 mm2
Kroonsteenstrook van polyamide, transparant, met draadbescherming, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 0,75 t/m 4 mm2
Kroonsteenstrook van polyamide, transparant, met draadbescherming, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 1 t/m 6 mm2
Kroonsteenstrook van polypropyleen, wit, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 0,75 t/m 6 mm2
Kroonsteenstrook van polyamide, transparant, met draadbescherming, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 6 t/m 16 mm2
Lasklemmen
De in drie uitvoeringen verkrijgbare lasklemmen van Phoenix Contact maken dankzij de Push-in-aansluittechniek zonder gereedschap de bekabeling in de kleinste ruimten mogelijk. U kunt verschillende doorsneden in een verbindingsklem bekabelen. Stugge massieve aders kunnen in het doorsnedebereik van 0,5 mm² tot 2,5 mm² worden aangesloten en stugge samengeslagen aders (7 litzen) kunnen in het doorsnedebereik van 1,5 mm² tot 2,5 mm² worden verbonden. De geïntegreerde testopeningen van de verbindingsklemmen stellen u in staat om testapparaten in de bekabelde toestand te gebruiken.
Kroonstenen
De verbindingsklemmen bestaan uit hoogwaardige, metalen delen met tegen corrosie beschermde oppervlakken. Bevestig de soepele aders ook zonder adereindhulzen dankzij de geïntegreerde schroefaansluiting. De isolatiebehuizing van de kroonstenen is gemaakt van halogeenvrij polyamide.