Bevestigingsmateriaal voor de schakelkast

Bevestigingsmateriaal voor de schakelkast

Wij leveren een omvangrijk productenprogramma met bevestigingsmateriaal voor de schakelkast. Met geschikt montagemateriaal bevestigt u elektrische aansluitingen en componenten veilig en tijdbesparend. Door de combinatie van bevestigingsmaterialen benut u de beschikbare ruimte in de schakelkast optimaal.

Meer informatie

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende en handige installatie van montagerails
  • Eenvoudige bevestiging van de klemstrook dankzij verschillende eindsteunvarianten
  • Goede nulleiderverbinding dankzij nulverzamelrails en diverse ondersteuningsbokken
  • Eenvoudig bundelen en bevestigen van kabels met verschillende varianten voor kabelbinders
Montagerails geperforeerd en niet-geperforeerd

DIN-montagerails

Montagerails

Het assortiment montagerails omvat diverse montagerail-uitvoeringen. Enerzijds maken de gestandaardiseerde DIN-montagerails deel uit van het productenprogramma. Deze groepering van montagerails omvat verschillende standaardafmetingen, zoals NS 35/7,5, NS 35/15 of NS 15. Bovendien maken gegalvaniseerde en ongecoate montagerails deel uit van het DIN-productenprogramma. Geperforeerde en niet-geperforeerde montagerails zijn eveneens verkrijgbaar. Naast DIN-montagerails omvat het assortiment montagerails ook C-type- en G-type-montagerails.

Eindsteun voor klikmontage

Eindsteun voor klikmontage

Eindsteun

Het eindsteunassortiment bestaat uit diverse eindsteunen voor DIN-, C-type- en G-type-montagerails. Naast de schroefbare eindsteunen zijn er ook klikbare eindsteunen beschikbaar voor de veelgebruikte DIN-montagerails. Deze eindsteunen kunnen zonder gereedschap en zonder verdere bevestigingsmaatregelen op de montagerail worden geklikt. Bij het vastklikken snijden de eindsteunen in het metaal van de montagerail, waardoor deze bijzonder stevig vastzitten. Bovendien zijn de klikbare eindsteunen onderhoudsvrij. Het losmaken van de eindsteunen is alleen mogelijk met een schroevendraaier, net als bij de schroefbare eindsteunen. Dit voorkomt onbedoeld losraken.

Nulverzamelrails

Nulverzamelrails

Nulverzamelrails en ondersteuningsbokken

Om de installatie van nulleiders te vergemakkelijken, beschikt het assortiment over drie verschillende typen nulverzamelrails. De afmetingen 6 x 6 mm en 3 x 10 mm zijn weergegeven. Voor de installatie van de nulverzamelrails zijn verschillende ondersteuningsbokken beschikbaar. De grootste keuze is hier voor de 3x10-varianten. U kunt kiezen tussen adapters voor bevestiging op de montagerail of voor directe montage. De op rails gemonteerde NLS-adapters zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Hierdoor kan de afstand van het NLS tot de montagerail en de hoogte van de rail worden beïnvloed.

Kabelbinders van kunststof

Kabelbinder

Kabelbinder

Het assortiment kabelbinders voor het eenvoudig en veilig bundelen van kabels is zeer veelzijdig. Naast de standaard kunststof kabelbinders heeft het assortiment speciale kabelbinders voor hoge temperaturen en voor UV- en weerbestendigheid. Voor ruwe omgevingsomstandigheden zijn ook roestvaststalen kabelbinders verkrijgbaar. Bovendien zijn er detecteerbare kabelbinders verkrijgbaar, speciaal voor de levensmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie.
Voor afneembare kabelbundels kunt u gebruikmaken van afneembare kabelbinders of kabelklemmen. Voor vaste kabelbundels kunnen varianten met een oogje worden gebruikt.

Complete oplossing bestaande uit hardware- en softwarecomponenten voor continue procesoptimalisatie in de schakelkastbouw

Schakelkastbouw

Bevestigingsmateriaal voor schakelkasten in diverse branches

Het bevestigingsmateriaal is geschikt voor diverse branches. Dankzij de strenge normatieve en gestandaardiseerde eisen die al onze producten overtreffen, kunnen de producten zonder aarzeling in de meeste branches worden gebruikt. Voor speciale branches, zoals de levensmiddelenindustrie, zijn speciale producten, zoals detecteerbare kabelbinders, in het productenprogramma opgenomen.
Op die manier proberen wij klanten uit alle branches zo goed mogelijk te bedienen.