Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ
De schermklemmen beveiligen uw installaties tegen elektromagnetische storingen. Deze storingen kunnen leiden tot storingen of zelfs tot uitval van complete installaties. Om deze scenario's te voorkomen, bestaan de schermklemmen uit genormeerde componenten. Naast de bescherming van uw installaties worden de schermklemmen gebruikt om te voldoen aan de EMC-richtlijn in het kader van de CE-conformiteit.
Meer informatieSchermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ
Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ
Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ
Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ
Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten
Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails
Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten
Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails
Schermaansluitklem, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Schermaansluitklem, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Schermklem op een nulverzamelrail
Schermklemmen worden zowel in de schakelkast als in systemen gebruikt om te zorgen voor EMC-compatibele bekabeling van signalen, voedingen en dataleidingen. Om veilig en EMC-compatibel gebruik in de elektromagnetische stoorvelden mogelijk te maken, moet voor een passende afscherming worden gezorgd. De bescherming door middel van schermklemmen voorkomt zowel inkomende als uitgaande storingsstraling. De belangrijkste storingsbronnen zijn motor- en frequentieomvormers, sterke magnetische wisselvelden, radiogolven en capacitieve en inductieve koppelingen van andere leidingen. Fabrikanten en exploitanten van machines en systemen moeten voldoen aan diverse wettelijke en normatieve voorschriften inzake elektromagnetische compatibiliteit. Deze voorschriften maken ook deel uit van de CE-markering.
Schermklem SCC
SCC-schermklemmen bieden u een snelle en gemakkelijke hantering en een optimale afschermingsondersteuning die storingen veilig afvoert. Alle schermklemmen kunnen zonder gereedschap met slechts één hand worden gemonteerd. De veerkrachttechnologie wordt qua kracht zo afgesteld dat een zo groot mogelijk contactoppervlak wordt gecreëerd zonder de ader overmatig te vervormen. Dit garandeert een hoge contactkwaliteit en een lage transmissie-impedantie. Om ervoor te zorgen dat de afscherming doeltreffend is tegen interferentie, omsluit de schermklem ten minste 75 % van het beschermende vlechtwerk van de ader. Grote markeringsvlakken maken een duidelijke codering van de aan te sluiten kabels mogelijk, wat voor een gemakkelijke toewijzing zorgt. De SCC-schermklemmen zijn verkrijgbaar in drie montagetypes en maken dus directe montage, NLS-montage en montage op de montagerail mogelijk.
Schermklem SK
De SK schermklemmen zijn de schroefversie van het assortiment schermklemmen. De kabels worden vastgeklemd met de kartelschroef. De gleuf aan de bovenkant van de kartelschroef maakt een hoger koppel mogelijk met een standaardschroevendraaier. Het drukstuk van de schermklemmen maakt een optimale klemming van de kabels mogelijk. De elasticiteit en het daaruit voortvloeiende aanpassingsvermogen garanderen een hoge contactkwaliteit. Het grote contactoppervlak van de SK-klemmen maakt, net als bij de SCC-klemmen, een optimale schermdemping mogelijk. De SK-schermklemmen zijn verkrijgbaar in twee montagetypes en maken dus een directe en een NLS-montage mogelijk.
Afscherming is een ingewikkelde zaak. Of u uw installaties nu wilt beschermen tegen storingen of tegen uitgezonden storingen: EMC-conforme bekabeling is essentieel. Hieronder kunt u gratis PDF-bestanden downloaden over het onderwerp afscherming. De eerste brochure, "Afscherming", behandelt het algemene onderwerp van afscherming. Hier krijgt u een overzicht van de verschillende soorten storingen en hoe u deze storingen effectief kunt tegengaan. De tweede brochure, "SCC-schermklemmen", bevat diverse informatie over onze nieuwste serie schermklemmen.
Bent u op zoek naar een betrouwbare partner? Door onze jarenlange ervaring en samenwerking op basis van partnerschap zijn wij nu met onze diepgaande industriële knowhow thuis in diverse industrieën en markten. Schermklemmen worden overal gebruikt waar bekabeling vereist is die aan de EMC-normen moet voldoen. EMC staat voor elektromagnetische compatibiliteit en is het vermogen van een apparaat om in de elektromagnetische omgeving naar tevredenheid te werken. Daarbij mag het apparaat zelf evenmin elektromagnetische storingen veroorzaken die voor andere apparaten in dezelfde omgeving onaanvaardbaar zijn. Om deze reden zijn schermklemmen bijzonder belangrijk op het gebied van signaalverwerking en signaaloverdracht.