Draadloos systeem Radioline Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze de in- en uitgangen toe – zonder programmering. Dankzij de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbaar gebruik in industriële omgevingen.

Radioline-station

Uw voordelen

  • Eenvoudige inbedrijfstelling van draadloze systemen – met één draai aan het duimwieltje, helemaal zonder programmering
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij nieuwe Trusted Wireless 2.0-technologie, AES-codering, frequency hopping en coëxistentiemanagement
  • Grote reikwijdte van max. 32 km door hoge ontvangergevoeligheid en afzonderlijk instelbare overdrachtssnelheden
  • Besparen op apparatuur: met één enkel apparaat geeft u I/O-signalen of seriële data door, dankzij de geïntegreerde RS-232/485-interface
  • Uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen dankzij montagerail-busconnector en hot swap-mogelijkheid
I/O-mapping
I/O-mapping YouTube

I/O-mapping

De I/O-modulen in een netwerk wijst u met het duimwieltje aan elkaar toe. Zo hoeven dus alleen maar de I/O-modulen die met elkaar moeten communiceren op het gelijke getal te worden ingesteld.

Een digitale ingang krijgt bijvoorbeeld het IO-MAP-adres 12, en de toegewezen digitale uitgang krijgt eveneens IO-MAP-adres 12. Daarmee worden de signalen in de hele installatie correct verdeeld.

Typische toepassingsgebieden van Radioline

Procesindustrie
Medewerkers in de water- en afvalwaterindustrie
Elektriciteitsmasten voor een verlichte stad
Verkeerstechniek voor een verkeerstunnel
Procesindustrie

Vulpeilbewaking van tanks, temperatuurbewaking, doorstroommetingen, pompstations en grondwaterbronnen, pipelinebewaking, lekkagebewaking, infrastructuur in chemisch park, energiemanagement, in Ex-omgevingen zone 2.

Referentieverhaal over procestechniek downloaden
Medewerkers in de water- en afvalwaterindustrie

Waterbehandelingsinstallaties, koppeling van afgelegen pompstations, koppeling van afgelegen bronnen, roterende delen, bijvoorbeeld bij een ruimerbrug, vulstandbewaking.

Elektriciteitsmasten voor een verlichte stad

Energietechniek: windparken, dagbouw, infrastructuur in de energiecentrale, transformatorstations, waterkrachtcentrales.

Transporttechniek: bewaking van motoren bij transportbanden, storingsmeldingen, statusmeldingen op mobiele voertuigen.

Referentieverhaal over energie downloaden
Verkeerstechniek voor een verkeerstunnel

Aansturing van bijv. verkeerslichtinstallaties, aanduidingssystemen voor parkeergarages, verkeersinformatieborden en indicatieborden.

Typische Trusted Wireless-netwerkstructuur

Trusted Wireless-netwerkstructuur

Radioline in de point-to-point-verbinding, in een stervormig netwerk en in mesh-netwerken

Eén apparaat – Een groot aantal toepassingen


Overdracht van I/O-signalen (Wire-In / Wire-Out)

Overdracht van I/O-signalen (Wire-In / Wire-Out)

I/O-datamodus

Radioline maakt een eenvoudige I/O-signaalverdeling in een netwerk en de opbouw van verschillende netwerkstructuren mogelijk (leveringstoestand). I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de signaalverdeling in omvangrijke installaties aanzienlijk.

Met één draai aan het duimwieltje wijst u in- en uitgangen snel toe. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en verveelvoudigen – en dat zonder programmering.

Seriële datamodus

Overdracht van seriële data

Seriële datamodus

Met Radioline kunnen meerdere besturingen of seriële randapparaten eenvoudig en snel draadloos aan elkaar worden gekoppeld.

Zo kunnen seriële RS-232/485-kabels worden vervangen.

Dataoverdracht van I/O-stations naar een besturing

Dataoverdracht van I/O-stations naar een besturing

PLC/Modbus-RTU-modus

Via de geïntegreerde RS-232- en RS-485-interface kunnen I/O-modulen met Radioline direct draadloos per Modbus-protocol aan de besturing worden gekoppeld.

Op elk remote-station kunnen I/O-uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De I/O-signalen worden in een geïntegreerd Modbus-register in de draadloze base-stationmodule opgeslagen en kunnen daar te allen tijde door de besturing worden opgeroepen.

Naast de signalen worden ook diagnoseparameters zoals de kwaliteit van het draadloze signaal van de afzonderlijke deelnemers, in het Modbus-register ter beschikking gesteld om een continue bewaking van het draadloze systeem te waarborgen.

Dataoverdracht van I/O-signalen en Modbus-data

Dataoverdracht van I/O-signalen en Modbus-data

PLC/Modbus-RTU-duale modus

Deze modus combineert de "seriële datamodus" en de "PLC/Modbus-RTU-modus". In deze modus werkt elk station in het netwerk als zelfstandige Modbus-server. Op elk station in het netwerk kunnen I/O-uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De procesdata worden lokaal in de Modbus-memory-map van het betreffende station opgeslagen. Tegelijkertijd kunnen op elk station nog andere Modbus-servers via RS-232 of RS-485 worden aangesloten en via het betreffende Modbus-adres worden aangesproken.

Uit het draadloze base-station kunnen alle diagnosegegevens van het draadloze netwerk via Modbus worden uitgelezen.

Toepassingsmogelijkheden met het Radioline-systeem


Toepassingsmogelijkheden met het Radioline-systeem

Productoverzicht Radioline-kopstations

Draadloze module RAD-868-IFS
Draadloze module RAD-900-IFS-…
Draadloze module RAD-2400-IFS-…
Kopstation RAD-RS485-IFS
Draadloze module RAD-868-IFS

Draadloze module RAD-900-IFS-…

Draadloze module RAD-2400-IFS-…

Kopstation RAD-RS485-IFS

Regio Europa Noord-/Zuid-Amerika (RAD-900-IFS), Australië/Nieuw-Zeeland (RAD-900-IFS-AU) Wereldwijd (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) Wereldwijd
Frequentieband 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Typisch bereik bij zichtverbinding < 20 km (geschikt voor grote afstanden met obstakels) < 32 km (geschikt voor grote afstanden met obstakels) < 5 km < 1,2 km (via reeds aanwezige 2-draads koperen aders of meer met converter of repeater)
Topologie Point-to-point, ster, mesh Point-to-point, ster, mesh Point-to-point, ster, mesh Point-to-point, lijn
Aantal netwerkdeelnemers < 99 < 250 < 250 < 99
Typische overdrachtstijd (point-to-point, bidirectioneel - afhankelijk van frequentieband, transmissienelheid, telegramlengte, netwerkstructuur/-grootte) > 2 s (I/O-modus), > 390 ms (seriële modus) > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriële modus) > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriële modus) > 80 ms (I/O-modus)

Productoverzicht Radioline-Outdoor-schakel- en verdeelinrichtingen

Outdoor-schakel- en verdeelinrichting RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoorbox RAD-900-DAIO6
Outdoor-schakel- en verdeelinrichting RAD-RUGGED-BOX-CONF

Outdoorbox RAD-900-DAIO6

Regio Wereldwijd Noord-Amerika en Canada
Frequentieband 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (configureerbaar) 900 MHz
In-/uitgangssignalen RS-485, type en aantal in- en uitgangssignalen configureerbaar 2x digitale in-/uitgang, 1x analoge in-/uitgang
Voeding 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC oder 100 V AC ... 240 V AC
Omgevingstemperatuur -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Beschermklasse IP66 NEMA 4X
Afmetingen 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Productoverzicht Radioline I/O-uitbreidingsmodulen

4-kanaals digitale I/O-modulen
8-kanaals digitale I/O-modulen
4-kanaals digitale I/O-modulen

8-kanaals digitale I/O-modulen

Ingangssignaal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 ... 30,5 V DC of 2 x puls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU of duale modus)), 4 x NAMUR
Uitgangssignaal (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relaisuitgang) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistoruitgang)
In de I/O-modus combineerbare modulen RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (UIT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Productoverzicht Radioline I/O-uitbreidingsmodulen

Digitale/analoge I/O-module
Analoge I/O-modulen
Temperatuur I/O-module
Digitale/analoge I/O-module

Analoge I/O-modulen

Temperatuur I/O-module

Ingangssignaal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 ... 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-aderige aansluiting
Uitgangssignaal (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
In de I/O-modus combineerbare modulen RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (UIT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (UIT)