De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - I/O-module
2730077

Digitaal in-/uitgangsmoduul, voor toepassing bij robots, beschermklasse IP65, 12 ingangen, 24 V DC, 4-draads aansluittechniek en 4 uitgangen, 24 V DC, 0,5 A/2 A, 3-draads aansluittechniek, aansluiting van de extra signalen aan de achterzijde van het moduul

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

4 digitale uitgangen
Diagnose- en statusindicaties
12 digitale ingangen