NBC-M12FSY/.../...
-
Hybridekabel
1327464
Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet hybride |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
afgeschermd | ja |
polarisatie | Y |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet hybride CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | Nee |
nominale spanning UN | 48 V AC (Power en data) |
50 V DC (Power en data) | |
nominale stroom IN | 6 A (Power) |
0,5 A (data) | |
overdrachtsmedium | Koper |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
Maatschets | |
uitvoering | M12 Busconnector, recht, 8-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: Y |
aantal polen | 8 |
afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
materiaal Contact | CuZn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-113 |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
Ethernet hybride [94H] | |
Kabelgewicht | 110 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 8 |
afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet hybride [94H] |
Ethernet hybride 94H | |
Aderopbouw | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,20 mm |
AWG voedingsspanning | 18 |
aderdoorsnede | 4x 0,15 mm² (data) |
4x 0,85 mm² (Power) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm (data) |
1,4 mm (Power) | |
kabelbuitendiameter | 8,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP (data) |
PP (Power) | |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje, oranje, wit/groen, groen, wit, blauw, bruin, zwart |
compleet getwist | 1 stergroepering en 4 aders met 2 opvulling |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 280,00 Ω/km (data) |
≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
bedrijfscapaciteit | nom. 50 nF (per kilometer) |
Differential impedantie | 100 Ω ±5 % (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 125 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 36 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 71 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 15 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
Trekvastheid | 85 N (volgens DIN EN 50565-1 bij flexibele montage) |
295 N (volgens DIN EN 50565-1 bij vaste montage) | |
Overspraakdemping (NEXT) | 56,3 dB (bij 4 MHz) |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
golfdemping | 6,2 dB (bij 4 MHz) |
9,8 dB (bij 10 MHz) | |
12,4 dB (bij 16 MHz) | |
13,9 dB (bij 20 MHz) | |
17,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
25,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,8 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
volgens DIN VDE 0472 deel 815 | |
vlambestendigheid | volgens UL 1581, paragraaf 1060 |
volgens UL 1581, paragraaf 1061 | |
volgens UL 2556, paragraaf 9.3 | |
oliebestendigheid | volgens IEC 60811-404 |
volgens DIN EN 50363-10-2 | |
Overige bestendigheid | adhesie-arm |
Bestand tegen hydrolyse (DIN EN 50396) | |
Bijzondere eigenschappen | vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten |
siliconenvrij | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-113 |
Artikelnummer | 1327464 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CML |
Productcode | AF1CML |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar