Industrie-panel-PC (PPC) met beschermklasse IP66 en Intel®-processor van de 11e generatie met maximaal 64 GB werkgeheugen en ondersteuning voor twee M.2-2280-SSD's. Beschikbaar zijn diverse I/O-opties, inclusief wifi.
Profiteer van de voordelen van onze schaalbare en moderne panel-pc's voor het registreren, verwerken, meten, besturen en visualiseren van uw data. Touch-panel-pc's zijn het visitekaartje van elke visualiseringsoplossing. Alle industriële panel-pc's zijn verkrijgbaar als inbouw- of montagearmversies (IP65 of IP69k) en onderscheiden zich van andere panel-pc's door hun robuustheid, prestaties en de nieuwste touch-technologie.
Meer informatieIndustrie-panel-PC (PPC) met beschermklasse IP66 en Intel®-processor van de 11e generatie met maximaal 64 GB werkgeheugen en ondersteuning voor twee M.2-2280-SSD's. Beschikbaar zijn diverse I/O-opties, inclusief wifi.
Panel-PC (PPC) met beschermklasse IP65 en 7- of 10-inch-beeldscherm, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB werkgeheugen, keuzemogelijkheid voor mSATA-SSD en besturingssysteem Windows 10 Internet of Things Enterprise LTSC 2019.
Industrie-paneel-PC (PPC) zonder ventilator met beschermingsgraad IP66 en 'projected capacitive' touchscreen (PCAP), energie-efficiënte Intel® Pentium® N4200 Quad-Core-processor met 4 GB werkgeheugen en M.2-massaopslag
Industrie-paneel-PC (PPC) zonder ventilator met beschermingsgraad IP66 en 'projected capacitive' touchscreen (PCAP), krachtige Intel® Core™ i3-6100U-processor met 8 GB RAM en M.2-massaopslag
IP65-conforme, ventilatorloze industriële panel-PC (PPC) met resistief touchscreen, energiezuinige Intel® Celeron® Dual-Core-processor N3350 met 4 GB RAM, M.2-massaopslag, open mini PCIe-slot en optionele draadloze connectiviteit.
IP65-conforme, ventilatorloze industriële panel-PC (PPC) met resistief touchscreen, energiezuinige Intel® Pentium ® Quad-Core-processor N4200 met 8 GB RAM, M.2-massaopslag, open mini PCIe-slot en optionele draadloze connectiviteit.
Industriële PC met Intel® Core™ i5-7442EQ-processor, compleet met beschermklasse IP65 en met capacitief multitouch-display met full hd. Bedoeld voor VESA-, mast- of armmontage.
Industriële PC met Intel® Pentium® N4200-processor, compleet met beschermklasse IP65 en met capacitief multitouch-display met full hd. Bedoeld voor VESA-, mast- of armmontage.
Configureerbare Rugged-Panel-PC met sunlight readable display (analoog-resistief of PCAP-touch-technologie), gesloten behuizing in beschermklasse IP66 (front-/achterzijde) en breed temperatuurbereik. Configureerbaar: o.a. display, datageheugen en besturingssysteem.
Panel-PC (PPC) met beschermklasse IP65, 10-inch-beeldscherm, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB werkgeheugen, 128 GB-mSATA-SSD en besturingssysteem Windows 10 Internet of Things Enterprise LTSC 2019.
TP 6000 is de volgende generatie Touch-panels, ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties en visualisatiemogelijkheden. De Touch-Panels bieden ultramoderne PCAP-schermen (16:9) die standaard zijn ingebouwd in een volledig metalen behuizing.
WP 6000 is de volgende generatie Web-Panels met ongeëvenaarde prestaties en visualisatiemogelijkheden. De Web-Panels bieden ultramoderne PCAP-multitouch breedbeeldschermen (16:9) die standaard zijn ingebouwd in een volledig metalen behuizing.
Valueline 3 (VL3) is de nieuwste familie van configureerbare industriële PC's. Deze IPC's bieden schaalbaarheid met Intel-CPU's van de 11e generatie. De box- en panel-PC's zijn gemakkelijk te onderhouden en bieden flexibele uitbreidingsmogelijkheden. Alle systemen zijn compatibel met Windows 11 en hebben de hardware-beveiligingschip TPM 2.0.