HMI's - touchpanels en webpanels

HMI's - Efficiënte touch- en web-panels

Een efficiënte automatisering vereist een passende visualisering. Onze touch-panels met geïntegreerde Visu+ Runtime en web-panels met open browser voor HTML5-applicaties maken het voor u gemakkelijker om uw automatiseringsoplossing te bedienen en te bewaken. Profiteer van een intuïtieve gebruikersbegeleiding en hoge rendabiliteit. Vind bij ons de passende HMI als optimale gebruikersinterface voor uw applicatie.

Meer informatie

De voordelen van onze human-machine interfaces (HMI's)

  • Eenvoudig schaalbaar door identieke softwareversie voor alle varianten en vermogensklassen
  • Gebruiksvriendelijk dankzij voorgeconfigureerde hardware en vooraf geïnstalleerde software
  • Flexibele koppeling met besturingen dankzij vooraf geïnstalleerde drivers
  • Efficiënte bediening vanaf meerdere werkplekken door een server-client-architectuur en internetverbinding
  • Open webstandaarden maken compatibiliteit met alle webservers mogelijk
  • Continue digitale planning en documentatie dankzij het COMPLETE line-systeem

Nieuwe producten

Touch-panels voor Visu+
Web-Panels voor HTML5
Industrie-PC's Valueline 3
Touch-panels voor Visu+
Hoge flexibiliteit en functionaliteit in het modern, industrieel design

TP 6000 is de volgende generatie Touch-panels, ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties en visualisatiemogelijkheden. De Touch-Panels bieden ultramoderne PCAP-schermen (16:9) die standaard zijn ingebouwd in een volledig metalen behuizing.

Dat zijn de voordelen

  • Modern hardwareplatform, schaalbaar voor meerdere schermformaten, van klein (7") tot groot (21,5")
  • Geïntegreerde communicatie voor een scala aan toepassingen
  • Het breedbeeldformaat (16:9) biedt meer schermoppervlak en resolutie om meer gegevens weer te geven op een kleinere oppervlakte
  • Lage ontwikkelingskosten door hergebruik van bestaande projecten en hardware-uitsnijdmaten

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Krachtige quad-core Arm® Cortex® A9-processor van 800 MHz
  • Geïntegreerde communicatiedrivers voor diverse besturingsleveranciers
  • Slank en compact ontwerp (45 mm)
  • Brede kijkhoek en krasbestendige glazen voorkant met capacitieve multitouch (PCAP)
  • Geïntegreerde VESA 100-voorziening

Web-Panels voor HTML5
Krachtige HMI's voor op HTML5 gebaseerde visualisatie

WP 6000 is de volgende generatie Web-Panels met ongeëvenaarde prestaties en visualisatiemogelijkheden. De Web-Panels bieden ultramoderne PCAP-multitouch breedbeeldschermen (16:9) die standaard zijn ingebouwd in een volledig metalen behuizing.

Dat zijn de voordelen

  • Modern hardwareplatform, schaalbaar voor meerdere schermformaten, van klein (7") tot groot (21,5")
  • Fabrikantoverkoepelend HMI-panel dat tot vier apparaten/PLC's tegelijk kan visualiseren. Ook ideaal voor aansluiting op PLCnext Control-oplossingen
  • Het breedbeeldformaat (16:9) biedt meer schermoppervlak en resolutie om meer gegevens weer te geven op een kleinere oppervlakte
  • Geavanceerde webgebaseerde HMI-technologie en cloud-connectiviteit

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Krachtige quad-core Arm® Cortex® A9-processor met 1,3 GHz
  • Slank en compact ontwerp (45 mm)
  • Brede kijkhoek en krasbestendige glazen voorkant met capacitieve multitouch (PCAP)
  • Geïntegreerde VESA 100-voorziening

Industrie-PC's Valueline 3
Schaalbare en betrouwbare IPC's van de nieuwste generatie

Valueline 3 (VL3) is de nieuwste familie van configureerbare industriële PC's. Deze IPC's bieden schaalbaarheid met Intel-CPU's van de 11e generatie. De box- en panel-PC's zijn gemakkelijk te onderhouden en bieden flexibele uitbreidingsmogelijkheden. Alle systemen zijn compatibel met Windows 11 en hebben de hardware-beveiligingschip TPM 2.0.

Dat zijn de voordelen

  • Nieuwste hardwareplatform, schaalbaar voor alle schermformaten, van klein (15,6") tot groot (21,5") met Full HD-resolutie
  • State-of-the-art 11e generatie Intel CPU-technologie voor besturing, visualisatie, gegevensregistratie en verwerkingstaken
  • PCAP multitouch-technologie voor nauwkeurige touch-detectie in industriële omgevingen. Natte en vochtige omgevingen en handschoengebruik worden ondersteund

Dat zijn de belangrijkste kenmerken

  • Intels langdurig beschikbare CPU-familie van de 11e generatie tot en met Core i7-1185G7E
  • Beeldschermafmetingen van 15,6" tot 21,5 inch
  • Flexibele uitbreidingsmogelijkheden, zoals PCIe, Wi-Fi en draadloos modem of extra I/O's
  • Geschikt voor Windows 11

Bedieningspanels met geïntegreerde software Visu+

Touch-Panels Krachtige Touch-Panels voor het bedienen en bewaken van uw machines en installaties

Met de geïntegreerde Visu+-software creëert u complexe gebruikersinterfaces en profiteert u, dankzij de vooraf geïnstalleerde driver, van een flexibele koppeling met diverse systemen van derden. De bedieningspanels zijn verkrijgbaar in diverse displaymaten en beeldformaten.

Touch-Panel 6000: ervaar eersteklas systeemontwerp met deze human-machine interface

Video: Human-machine interfaces TP 6000
Ervaar de nieuwe vrijheid in systeemontwerp met de human-machine interfaces TP 6000 MovingImage
Bedieningspanels met geïntegreerde, voor HTML5 geschikte browser

Web-Panels Flexibele integratie in uw automatiseringssysteem dankzij HTML5-webtechnologie

De bedieningspanels met geïntegreerde webbrowser geven alle webgebaseerde visualiseringen weer die de actuele HTML5-standaard ondersteunen. Naast andere HTML5-visualiseringshulpmiddelen vindt u bovendien een optimaal afgestemd systeem met PLCnext Engineer HMI. Maak zeer eenvoudig uw webgebaseerde visualisering volgens uw wensen. Kennis op webgebied is niet nodig. De software biedt talrijke, afzonderlijk uit te breiden symbolen en sjablonen aan. Met onze bedieningspanels met open browser kunt u onbeperkt de webgebaseerde visualisering van uw installatie projecteren.

De Web-Panel 6000: profiteer van eenvoudige weergave voor gebruikersinterfaces en procesvisualisaties dankzij HTML5

Video: Weergave van gebruikersinterfaces en procesvisualiseringen op basis van HTML5
Eenvoudige weergave van gebruikersinterfaces en procesvisualiseringen op basis van HTML5 MovingImage

HMI's voor gebouwenautomatisering

Ruimtebedieningspaneel voor gebouwenautomatisering
Ruimtebedieningspaneel in gebruik
Workbench van het gebouwmanagementsysteem Emalytics
Ruimtebedieningspaneel voor gebouwenautomatisering

Met het ruimtebedieningspaneel ERS 1000 kunt u comfortabel verschillende functies in de ruimte individueel instellen. Daartoe behoren o.a. licht, zonnewering en ruimtetemperatuur. De ERS 1000 vervangt dus een groot aantal verschillende bedieningselementen door een compacte oplossing.

Uw voordelen

  • Visualisering van de ruimtefuncties voor de intuïtieve bediening
  • Flexibele en eenvoudige configuratie voor de individuele uitrusting van elke ruimte
  • Meting van het binnenklimaat door eenvoudige uitbreiding met sensormodulen voor temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂-concentratie

Nu naar de producten
Ruimtebedieningspaneel in gebruik

De intuïtieve menunavigatie via aantrekkelijke pictogrammen en de individuele markering van alle bedieningsfuncties maken doelgerichte instellingen in de ruimte mogelijk. Op het display zijn daarvoor vier tegels met toegewezen toetsen en leds voor u beschikbaar. Er zijn verschillende kleurvarianten voor de weergave. Pas bij de eerste inbedrijfstelling wordt de kleur vastgelegd. De ERS 1000 onderscheidt zich door zeer geringe latentietijden bij de bediening.

Het apparaat bevat een universeel toepasbare scènemanager met geheugenfunctie voor gebruikerspecifieke instellingen. De groepsmanager laat toe dat zowel groepsbediening van actoren als individuele bediening mogelijk is. Het display kunt u bovendien gebruiken voor de weergave van diverse statusgegevens. De uitvoer van geluidssignalen is ook mogelijk. Een sensormodule met geïntegreerde bewegingsmelder is eveneens verkrijgbaar.

Workbench van het gebouwmanagementsysteem Emalytics

Het ruimtebedieningspaneel ERS 1000 wordt via het Ethernet aangesloten op de Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. De voeding geschiedt ook via het Ethernet. Efficiënte engineering door de naadloze integratie in het op IoT gebaseerde gebouwmanagementsysteem Emalytics.

In de Emalytics Automation Workbench treft u alle apparaten automatisch in het netwerk aan, die u snel en eenvoudig specifiek kunt configureren. Iedere functie op het apparaat heeft een bijbehorend datapunt dat met de te besturen actor in de Wire-sheet eenvoudig wordt bekabeld. Ook de configuratie in een kamer met meerdere bedieningsposten van hetzelfde niveau is zonder probleem mogelijk.

Iedere sensor van de ERS 1000 wordt als datapunt geïntegreerd in Emalytics. Dankzij de standaard aanwezige historiefunctie van Emalytics kunt u zonder extra werk ook langdurige registraties van de CO₂-concentratie of de temperatuur realiseren en data snel naar externe toepassingen exporteren.

Meer over het gebouwmanagementsysteem Emalytics