Marketingmotief multifunctionele energiemeetmodulen zwevend in de ruimte met communicatielogo's

Multifunctionele energiemeetmodulen

De multifunctionele energiemeetmodulen EMpro registreren uw energiegegevens en bieden verschillende opties om deze te communiceren naar hogere besturings- en beheersystemen. Configureer en integreer de energiemeetmodulen in slechts een paar stappen met behulp van de webgebaseerde, gebruikersgerichte installatiewizard. Profiteer bovendien van de gemakkelijke, directe aansluiting van gangbare Rogowski-spoelen alsmede van vele praktijkvriendelijke webserver- en modulefuncties.

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Meetapparaat
EEM-MA371 - Meetapparaat
2908307

Multifunctionele energiemeetmodule met directe Rogowski-aansluiting en geïntegreerde Modbus/TCP-interface voor het meten van elektriciteitsparameters in laagspanningsinstallaties tot 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Meetapparaat
EEM-MA391-R - Meetapparaat
1576585

Multifunctionele energiemeetmodule met directe Rogowski-/laagspanningstransformator(333 mV)-aansluiting, geïntegreerde Modbus RTU/TCP- en BACnet MSTP/IP-interface voor het meten van elektrische parameters in laagspanningssystemen tot 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Meetapparaat
EEM-MB371 - Meetapparaat
2907955

Multifunctionele energiemeetmodule zonder display met directe Rogowski-aansluiting en geïntegreerde Modbus/TCP-interface voor het meten van elektriciteitsparameters in laagspanningsinstallaties tot 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Uw voordelen

  • In slechts drie stappen energie meten, dankzij intuïtieve installatiewizard
  • Bedradings- en configuratietijd besparen dankzij de directe aansluiting van in de handel verkrijgbare Rogowski-spoelen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en service dankzij slimme webserver- en displayfuncties
  • Gegevensbeveiliging dankzij doelgerichte deactivering van de toetsenconfiguratiefuncties en interfaces
  • Snelle integratie in besturings- en beheersystemen door toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services

Nieuwe producten

Multifunctionele energiemeetmodule met display voor montage op montagerail
Energy Management Service On-Premises op monitor met energiemeetmodulen en EPC

Multifunctionele energiemeetmodulen

Energiemeting voor gebouwenautomatisering

De multifunctionele energiemeetmodules zijn nu verkrijgbaar met een gecertificeerde BACnet interface. Deze interfaces maken een eenvoudige en efficiënte integratie van nauwkeurige energiegegevens in alle moderne gebouwautomatiseringssystemen mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Spanningsmeting tot 690 V AC (Ph/Ph)
  • Stroommeting via 1 A, 5 A, 333 mV converters en Rogowski-spoelen
  • Actieve energieklasse 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Detectie van harmonischen (tot de 63e harmonischen)
  • Configureerbare alarmen en interne datalogging
  • 1 DI, 1 DO (multifunctioneel)

Uw voordelen

  • In slechts drie stappen energie meten, dankzij de intuïtieve installatie-wizard
  • Varianten voor directe aansluiting van standaard Rogowski-spoelen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en service dankzij slimme webserver- en displayfuncties
  • Gegevensbeveiliging dankzij doelgerichte deactivering van de toetsconfiguratiefuncties en interfaces
  • Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services

Energiebeheersoftware

Lokaal registreren, opslaan en visualiseren

De Energy Management Service On-Premises is de perfecte oplossing voor uw lokale energie-monitoring. Profiteer van een voorgeconfigureerd systeem dat kan worden besteld, met intuïtieve, flexibele functies voor doelgerichte, duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens.

Belangrijkste kenmerken

  • Verschillende licenties voor 5, 10, 20, 50, 100 meetapparaten
  • EPC's die kunnen worden gebruikt: EPC 1502, EPC 1522
  • Soorten diagrammen: taartdiagram, lijndiagram, staafdiagram, Sankey-diagram
  • Energierapporten: tabellen, diagrammen
  • Media die kunnen worden afgebeeld: stroom, gas, olie, water, perslucht, temperatuur, enz.

Uw voordelen

  • Lokale toegang tot alle energiegegevens, zonder afhankelijk te zijn van externe servers
  • Flexibel schaalbaar systeem zonder terugkerende kosten
  • Voorgeconfigureerd compleet systeem met automatische apparaatdetectie en configuratiewizard
  • Transparante bewaking via dashboards en het aanmaken van energierapporten
  • Open systeem voor uw eigen EnPI's en andere vormen van energie, zoals gas en water

De snelste manier voor energiemeting

Uw voordelen op een rij

Persoon met tablet voor EMpro-energiemeetmodule, geïnstalleerd de in schakelkastdeur van de onderverdeling
Persoon voor open schakelkastdeur sluit Rogowski-spoel rechtstreeks aan op EMpro-energiemeetmodule
Persoon bedient knop op de energiemeetmodule van het EMpro-frontpaneel met kleurverandering bij storing
Energiemeetmodule voor de frontpaneelintegratie met hangslotsymbool op het scherm
EMpro-energiemeetmodulen met communicatielogo's
Persoon met tablet voor EMpro-energiemeetmodule, geïnstalleerd de in schakelkastdeur van de onderverdeling

In slechts drie stappen energie meten:
Communicatie-interface configureren, type spanningsnet kiezen, meetingang instellen. EMpro-meetapparaten worden snel geconfigureerd en in het netwerk geïntegreerd. De installatiewizard wordt automatisch gestart, nadat het apparaat de eerste keer wordt ingeschakeld. Optioneel voert u de basisconfiguratie net zo gebruikersvriendelijk via de bedieningsknoppen op het apparaat uit.

Persoon voor open schakelkastdeur sluit Rogowski-spoel rechtstreeks aan op EMpro-energiemeetmodule

De Rogowski-meetingang bespaart u veel tijd bij de bekabeling en configuratie. Sluit elke gangbare Rogowski-spoel rechtstreeks aan: de producten verwerken het mV-signaal direct. De anders vereiste meetwaardeomvormer is niet nodig. Met slechts één muisklik configureert u de stroomingang. De spoelparameters zijn reeds in de webserver gearchiveerd.

Persoon bedient knop op de energiemeetmodule van het EMpro-frontpaneel met kleurverandering bij storing

Veel gebruiksvriendelijke webservers en apparaatfuncties vergemakkelijken het dagelijks werk, zoals de bewaking van de juiste werking van installaties of de foutanalyse bij service en support. Naast de configuratie van de apparaten kunt u met de webserver o.a. gegevens in een logboek opslaan, de kwaliteit van het net beoordelen en energiestromen in overzichtelijke trendgrafieken weergeven.
Fout- en alarmtoestanden die optreden in de installatie, worden ter plekke snel en duidelijk herkend door een kleurverandering op het display.

Energiemeetmodule voor de frontpaneelintegratie met hangslotsymbool op het scherm

Bescherm uw energiegegevens tegen ongeoorloofde toegang: als u de bedieningselementen op het apparaat uitschakelt, voorkomt u een manipulatieve interventie ter plaatse. Door de interfaces uit te schakelen, kunt u ongewenste toegang tot uw energiegegevens of onbedoelde configuratiewijzigingen voorkomen.

EMpro-energiemeetmodulen met communicatielogo's

EMpro-energiemeetmodulen registreren energiegegevens en communiceren ze naar bovengeschikte besturings- en managementsystemen. Naast de interfaces voor de klassieke industriële communicatie beschikken de producten over een geïntegreerde REST-API.
De voor IoT geschikte EMpro is in staat om zijn gegevens via een router direct en veilig naar de cloud te brengen. Overal ter wereld toegang tot uw meet- en componentgegevens. U hebt noch een IoT-gateway nodig voor de aggregatie van gegevens, voor de vertaling tussen lokale netwerkprotocollen en IoT-protocollen, noch voor codering.

Installateur bij schakelkast gebruikt online documentatie voor EMpro-energiemeetmodulen via een tablet

Ontdek de online documentatie

Om onze productinformatie aan u door te geven, kiezen we voor een volledig nieuwe aanpak met het nieuwe format van onlinedocumentatie bij de EMpro-energiemeetmodulen. Ongeacht of u een telefoon, tablet, notebook of desktop-PC gebruikt, u zult veel tijd besparen bij het zoeken naar installatie-instructies, functiebeschrijvingen of technische gegevens voor onze producten.
U vindt deze en nog veel meer gegevens in onze EMpro-online documentatie. Gebruik de dynamische inhoudsfilter gericht om de gegevens weer te geven die betrekking hebben op uw specifieke product. Om uw favoriete onderwerpen op te slaan, gebruikt u daarnaast de favorietenlijst, die u, indien nodig, snel kunt oproepen.

Toepassingsgebieden

Tablet voor besturing van het gebouwbeheersysteem
Hoogspanningsmast
Machine in de productie
Carrosseriebouw in de automobielproductie
Energie-efficiëntieklassen
Tablet voor besturing van het gebouwbeheersysteem

  • Energieverspilling en potentiële energiebesparingen herkennen
  • Belastingsmanagement en peak shaving
  • Submetering
  • Bewaking van HVAC-systemen, EV-laders of PV-installaties
  • Levering van meetgegevens voor gebouwbeheersystemen via BACnet- of Modbus-interface

Hoogspanningsmast

  • Digitalisering van lokale transformatorstations
  • Energiemanagement voor decentrale energiecentrales (metingen conform VDE AR-N 4110 en 4120)
  • De netwerkkwaliteit analyseren
  • Harmonischen tot 63e harmonische
  • THD voor spanning en stroom
  • Faseverschuiving U-I en faseverschuiving U-U
  • Vermogensfactor en cos (φ)
  • Spanningsdips, onderbrekingen en overspanningen (IEC 61000-4-30)
  • Kennisgeving van kritieke nettoestanden

Machine in de productie

  • Overbelastingsbeveiliging voor motoren, compressoren, pompen, ventilatoren
  • Evaluatie van de energie-efficiëntie van machines
  • Effectief en efficiënt onderhoud
  • Stilstand- en storingsanalyse
  • De bedrijfstoestand van installaties bepalen

Carrosseriebouw in de automobielproductie

  • Energiemanagement voor processen en productielijnen
  • Berekening van energiekosten per product
  • Bewaking van elektrische verdelervelden
  • Preventief onderhoud op basis van stroom-/vermogenstrends
  • Energiegerelateerde totale efficiëntie van installaties
  • Levering van meetgegevens voor industriële besturingen via PROFINET, Ethernet/IP of Modbus-interface

Energie-efficiëntieklassen

  • Meting van energieverbruik en -opwekking
  • Toewijzing van kosten aan individuele verbruikers
  • Energie-audits volgens ISO 50001 / EN 16247
  • Energierapportage voor management- en duurzaamheidsrapporten
  • Evaluatie van moderniserings- of retrofittingprojecten

Handen voor laptop met REST-programmering

Eenvoudig koppelen met de REST-API Eenvoudige integratie in lokale netwerken vanuit elke browser

In lokale netwerken kan via de geïntegreerde REST-API eenvoudig toegang worden verkregen tot de apparaten. REST resp. "Representional State Transfer" is een in de IT-omgeving gebruikte architectuur die langzamerhand ook in industriële toepassingen wordt aangetroffen. De gebruiksvriendelijke interface-architectuur maakt gebruik van de algemeen bekende internetprotocollen. De gegevens worden vanaf elke browser opgeroepen met slechts weinig commando's, bijv. met een HTTP-GET-Request. U hebt geen lange registertabellen of speciale kennis van de industriële communicatieprotocollen nodig.

Uw voordelen met de REST-API:

  • De HTTP/REST/JSON-indeling maakt een comfortabele, snelle ontwikkeling van de systeemintegratie mogelijk
  • Vereenvoudigde data-analyse door parametreerbare oproepen en extra gegevens, zoals serienummers en apparaatbeschrijving
  • Veiligheid door read-only-concept
  • Parallelle gebruikmaking van communicatie-interfaces, zoals Modbus/TCP, is mogelijk
  • Continue uitbreiding van de functionaliteit door firmware-updates

Holistische energiemonitoring

Naast het brede scala aan communicatie-interfaces voor eenvoudige aansluiting op besturings- en managementsystemen, kunnen onze energiemeetmodulen rechtstreeks worden geïntegreerd in de energiemonitoringoplossingen van Phoenix Contact.

Uw voordelen:
• Naadloze integratie van EMpro-energiemeetmodulen in cloud- of On-Premises-systemen
• Centrale analyse en visualisatie van alle energiegegevens voor een groot aantal energiemeetmodulen
• Flexibiliteit voor verschillende IT- en beveiligingsvereisten

Holistische energiemonitoring
Cloud-gebaseerd
Holistische energiemonitoring

Cloud-gebaseerd

Energiemonitoring-oplossingen
Energiemonitoring-oplossingen U ontvangt veilige en krachtige gegevensanalyses rechtstreeks in uw netwerk. U ontvangt een schaalbaar, op IoT gebaseerd platform voor het analyseren en optimaliseren van energiegegevens.
Meer over de Energy Management Service - On-Premises Meer over de Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
EMpro-energiemeetmodule met Proficloud.io-logo

Direct naar de cloud, zonder gateway Wereldwijde toegang tot gegevens

EMpro-energiemeetmodulen met directe cloud-koppeling openen voor u een locatie- en tijdonafhankelijke interactie met de apparaten. Verkrijg wereldwijd toegang tot uw energie- en componentengegevens zonder extra gateway.

Uw voordelen

  • Directe koppeling van de energiemeetmodule met Proficloud.io zonder gebruik van een IoT-gateway
  • Flexibele toegang tot energiegegevens en componentinformatie op elk gewenst moment, vanaf elke plek dankzij smart services op Proficloud.io
  • Veilige communicatie tussen de voor het Internet of Things geschikte energiemeetmodule en Proficloud.io door middel van TLS encryptie
  • Eenvoudige uitbreiding en schaalbaarheid dankzij dynamische IT-resources die snel en individueel aan de nieuwe vereisten kunnen worden aangepast
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet