FIL-1S-1-10A-230AC-UT - EMC-filter
1292320

EMC-filter (netfilter) voor eenfasige AC- en DC-systemen (nominale spanning: tot 230 V AC, tot 220 V DC), voor montage op NS 35, nominale stroom:10 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbare bescherming van gevoelige bedrijfsmiddelen tegen hoogfrequente, kabelgebonden storingen
Effectieve demping door stroomgekoppelde spoel en X- en Y-condensatoren
Talloze toepassingsmogelijkheden dankzij de universele dimensionering van schakelingen
Verbeterde filterwerking dankzij extra PE-klemmen voor aansluiting op de lokale veiligheidspotentiaalvereffening
Gebruikersvriendelijk door eenvoudige montage en installatie met schroefaansluittechniek (UT)