Capacitief touchdisplay, IPS-panel, 2,4", resolutie: 320x240 pixels, interface TFT: SPI, interface Touch-panel: I2C, contrastverhouding: 500:1, paginaverhouding: 3:4, Glue-and-play-oplossing, geschikt voor polyamide en polycarbonaat
Door middel van de montagerailadapters UTA worden modulen zoals voedingen of sensor-/actorboxen op genormeerde montagerails bevestigd. De metalen uitvoering met corrosiebescherming waarborgt een lange gebruikslevensduur en zorgt ook voor een stevig houvast onder extreme belastingen. Montagerailadapters vormen de betrouwbare basis voor een professionele integratie van modulen in de schakelkast.
Meer informatieCapacitief touchdisplay, IPS-panel, 2,4", resolutie: 320x240 pixels, interface TFT: SPI, interface Touch-panel: I2C, contrastverhouding: 500:1, paginaverhouding: 3:4, Glue-and-play-oplossing, geschikt voor polyamide en polycarbonaat
Membraantoetsenbord voor BC 107,6 en BC 161,6, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 6 toetsen, 2 kleuren, 7-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, kan individueel vormgegeven worden in de online-configurator
Membraantoetsenbord voor BC 107,6 en BC 161,6, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 7-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, kan individueel vormgegeven worden in de online-configurator
Folietoetsenbord voor ICS25x122, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 5-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, zichtvenster voor 0,96" TFT-display
Folietoetsenbord voor ICS25x100, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 5-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, zichtvenster voor 0,96" TFT-display
Resistief touchdisplay, 2,4", resolutie: 320x240 pixels, interface: SPI, contrastverhouding: 500:1, zijverhouding: 3:4, interface: 4-draads SPI half-duplex, Glue and Play-oplossing, voor polyamide en polycarbonaat
Universele montagerailadapter, voor het bevestigen van schakelapparatuur
Universele montagerailadapter, voor het bevestigen van schakelapparatuur
Montageplaat, voor het bevestigen van schakelapparatuur van grootte 0
Universele montagerailadapter voor het bevestigen van schakelapparatuur
Als toonaangevend fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende vereisten van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.
Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.
Montagerailadapters
Montagerailadapters zijn de juiste oplossing om apparaten zonder genormeerde bevestigingsvoet, transformatoren of elementen van groot formaat betrouwbaar op de montagerail te installeren.
Displays
Displays voor elektronicabehuizingen maken functionele visualiseringsoplossingen mogelijk met beeldschermdiagonalen van 2,4 tot 15 inch. Deze zijn zowel bij mobiele als stationaire elektronicabehuizingstoepassingen inzetbaar.
Membraantoetsenborden
Steeds meer elektronicabehuizingen zijn voorzien van membraantoetsenborden. Ons productenprogramma kan eenvoudig in elektronicabehuizingen van Phoenix Contact worden geïntegreerd.
Lichtgeleiders
Meer ruimte voor wat belangrijk is: lichtgeleiders maken ruimtebesparende realisatie van statusindicaties voor elektronicabehuizingen mogelijk.
Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.