Doorvoerklem - HDFKV 50 GNYE
0708548

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 16 mm2 - 50 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 18,8 mm, kleur: groen-geel


Productdetails




Producttype Doorvoerklem
aantal polen 1
rastermaat 18,8 mm
aantal aansluitingen 2
Aantal rijen 1
Aaantal potentialen 1
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

nominale stroom IN 150 A
nominale spanning UN 690 V
Vervuilingsgraad 3
Nominale spanning (III/3) 690 V
teststootspanning (III/3) 8 kV

Aansluittechniek
connectorsysteem HDFK 50
nominale aderdoorsnede 50 mm²
Aderaansluiting buiten
Aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting -90 °
Aderdoorsnede massief 16 mm² ... 50 mm²
Adersoorsnede soepel 16 mm² ... 50 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 10 mm² ... 50 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 10 mm² ... 50 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 6 mm² ... 16 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 10 mm² ... 16 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 6 mm² ... 16 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 6 mm² ... 10 mm²
teststift B10
striplengte 24 mm
aandraaimoment 6 Nm ... 8 Nm
Aderaansluiting binnen
Aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting -90 °
Aderdoorsnede massief 16 mm² ... 50 mm²
Adersoorsnede soepel 16 mm² ... 50 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls 10 mm² ... 50 mm²
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls 10 mm² ... 50 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede 6 mm² ... 16 mm²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede 10 mm² ... 16 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls 6 mm² ... 16 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls 6 mm² ... 10 mm²
teststift B10
striplengte 24 mm
aandraaimoment 6 Nm ... 8 Nm

wanddikte 1 mm ... 6 mm

Materiaal - contakt
Opmerking WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact Cu-legering
Oppervlakte-toestand vertind
Materiaal - behuizing
kleur behuizing groen-geel (6021 / 1018)
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
Veiligheidsaanwijzing
Veiligheidsaanwijzing • Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken.
Om gevaren te herkennen en te vermijden, moet het vakpersoneel de principes van de elektrotechniek kennen.
• Neem de hier vermelde technische gegevens en de documenten onder "Downloads" in acht. In het downloadgebied treft u belangrijke informatie aan, zoals montageaanwijzingen, technische tekeningen en 3D-gegevens.
• De kabelinvoertrechter is niet vingeraanrakingsveilig. Het aansluiten of losnemen van de klem mag nooit onder spanning plaatsvinden. Er moeten afdoende maatregelen worden getroffen om de aanrakingsveiligheid te waarborgen.
 Er bestaat geen elektrisch contact met de behuizingen. Waarborg bij groen-gele kleurvarianten en met PE aangeduide artikelen de veiligheidsaarding.

Maatschets
rastermaat 18,8 mm
18,8 mm
hoogte h 56 mm
Buitenafmeting
18,8 mm
hoogte h1 56 mm
lengte l1 55 mm
Binnenafmeting
18,8 mm
hoogte h2 55 mm
lengte l2 35 mm

Lucht- en kruipwegen | 1. Isolatiecoördinatie
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 690 V
nominale stootspanning (III/3) 8 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 8 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 8 mm
Lucht- en kruipwegen |
isolatiemateriaalgroep I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3) 690 V
nominale stootspanning (III/3) 8 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) 8 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3) 8 mm

Omgevingsomstandigheden
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) 30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 100 °C

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 0708548
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Verkoopcode AA1FAD
Productcode AA1FAD
GTIN 4017918004675
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 133,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 133,3 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
600 V 125 A 6 - 1/0
gebruiksgroep C
600 V 125 A 6 - 1/0

UL Recognized

Approval ID: E60425-19890329
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
600 V 170 A 6 - 2/0
gebruiksgroep C
600 V 170 A 6 - 2/0

IECEE CB Scheme

Approval ID: NL-29947
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
690 V 150 A - 50

EAC

Approval ID: B.01687

KEMA-KEUR

Approval ID: KEMA jetzt DEKRA
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
690 V 150 A - 50

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk