Buitendeel, met stroomrail
CSA
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 232 A, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 25 mm, kleur: grijs
Buitendeel, met stroomrail
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |