Binnendeel, zonder stroomrail
CSA
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 3, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 16 mm2 - 50 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, kleur: grijs
Binnendeel, zonder stroomrail
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |