Doorvoerklem - HDFK 25I-AMK
0717788

Doorvoerklem, aantal polen: 1, kleur: grijs


Productdetails


Binnendeel, zonder stroomrail



Producttype Doorvoerklem
aantal polen 1
rastermaat 15,1 mm

kleur grijs
contactoppervlak tin Sn

rastermaat 15,1 mm

Artikelnummer 0717788
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AA1EAA
Productcode AA1EAA
GTIN 4046356145732
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 26,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
600 V 100 A 8 - 2
gebruiksgroep C
600 V 100 A 8 - 2

UL Recognized

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
600 V 115 A 8 - 2
gebruiksgroep C
600 V 115 A 8 - 2

EAC


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden