CSA
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 65 A | 22 - 6 |
IECEE CB Scheme
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 57 A | - 10 |
EAC
cULus Recognized
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 57 A | - 10 |