Zekeringsdoorvoerklem - DFK 4-SI(5X20) BK
0709301

Doorvoerklem, aantal polen: 1, breedte: 12,2 mm, kleur: zwart


Productdetails




Producttype Doorvoerklem
aantal polen 1
rastermaat 6 mm
aantal aansluitingen 2
Aantal rijen 1
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

belastingsstroom maximaal 10 A
6,3 A
test-stootspanning 4 kV

kleur zwart
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2
isolatiemateriaalgroep I
isolatiemateriaal PA
contactoppervlak tin Sn

Maatschets
Breedte 12,2 mm
hoogte 33 mm
lengte 51 mm
rastermaat 6 mm

verpakkingsmethode verpakt in karton

Artikelnummer 0709301
Verpakkingseenheid 50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Verkoopcode AA1ABC
Productcode AA1ABC
Cataloguspagina Pagina 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918005023
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 16,53 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,18 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
250 V 8 A 28 - 10
gebruiksgroep D
300 V 8 A 28 - 10

UL Recognized

Approval ID: FILE E 60425
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
gebruiksgroep B
250 V 8 A 30 - 10
gebruiksgroep D
300 V 8 A 30 - 10

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

Compatibele producten

Uw voordelen

PE-klem met aardingsfunctie conform IEC 60947-7-2
aanrakingsveilige klembehuizing
universele schroefaansluiting met schroefborging
de doorvoerklemmen vergrendelen automatisch in de wanduitsparing