Netwerkkabel - VS-OE-OE-94E-100,0
1416350

Netwerkkabel, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), 8-polig, FRNC halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 100 m


Productdetails




aantal polen 8

overdrachtsmedium koper

Signaalsoort/categorie Ethernet CAT7, 10 Gbit/s

Kop 1
bouwvorm vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm vrij kabeluiteinde

kabellengte vast 100 m
afgeschermd ja
UL AWM Style 10797 (80 °C / 30 V)
kabelgewicht 55 kg/km
Kopergewicht 32,8 kg/km
kabelopbouw
kabeltype Ethernet
kabeltype (afkorting) 94E
signaalsoort/categorie Ethernet CAT7, 10 Gbit/s
kabelopbouw 4x2xAWG23/1; S/FTP
kabeldiameter 8 mm ±0,3 mm
buitenmantel, materiaal FRNC
buitenmantel, kleur waterblauw RAL 5021
materiaal aders blanke Cu-draad
aderopbouw signaalleiding 1x
AWG signaalleiding 23
materiaal aderisolatie PE-schuim
aderdiameter inclusief isolatie 1,45 mm ±0,05 mm
afzonderlijke ader, kleur wit-blauw, wit-oranje, wit-groen, wit-bruin
Getwiste aderparen 2 aders tot aderpaar getwist
type afscherming van aderparen polyesterfolie met aluminium coating
compleet getwist 4 aderparen in de lengte getwist
afscherming polyesterfolie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad
optische schermafdekking 65 %
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel 30 V AC
isolatiespanning ader/ader 2500 V DC
aderweerstand < 75 Ω/km
kabelisolatieweerstand > 5 GΩ*km
impedantie 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz)
kabelcapaciteit < 56 nF/km
kabelimpedantie < 5 mΩ (bij 1 MHz)
< 5 mΩ (bij 10 MHz)
< 30 mΩ (bij 30 MHz)
< 100 mΩ (bij 100 MHz)
signaal-looptijd 5,7 ns/m
signaalsnelheid 0,6 c
Mechanische eigenschappen
Trekvastheid 80 N
Buigcycli
kleinste buigradius, permanent gelegd 30 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 60 mm
Omgevingsomstandigheden
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
oliebestendigheid volgens IEC 60811-2-1
rookgasdicht volgens IEC 61034
vlambestendigheid volgens IEC 60332-3-24 (Cat. C )
omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 80 °C (Kabel)
kabelopbouw
signaalsoort/categorie Ethernet CAT7, 10 Gbit/s
buitenmantel, materiaal FRNC
buitenmantel, kleur waterblauw RAL 5021
Lichtgeleiderkabel
overdrachtsmedium koper

afgeschermd ja

Bestelsleutel 1416350
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1LFA
Cataloguspagina Pagina 393 (C-2-2019)
GTIN 4046356474405
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 7.470,0 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6.572,0 GRM
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.0.1 27060390
ECLASS-11.0 27061801

ETIM

ETIM 6.0 EC000830

UNSPSC

UNSPSC 19.0 26121604
UNSPSC 20.0 26121604
UNSPSC 21.0 26121604

EAC


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden