Bussysteemkabel - SAC-2P-M12MSB/5-915/M12FSB VA
1402381

Bussysteemkabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blauw, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, op bus recht M12, polarisatie: B, kabellengte: 5 m


Productdetails




Producttype Datakabel geconfectioneerd
aantal polen 2
toepassing bussysteem
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd ja
polarisatie B - invers
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

bussysteem PROFIBUS
Signaalsoort/categorie PROFIBUS

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A
overdrachtsmedium koper

kleur handgreep zwart
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok PA 6.6
materiaal wartel roestvaststaal

Aansluitingen
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) 2 (connector) = GN (A-kabel) = 2 (bus)
4 (connector) = RD (B-kabel) = 4 (bus)

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie B
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie B

kabellengte 5 m
kabelgewicht 74 kg/km
aantal polen 2
afgeschermd ja
kabeltype PROFIBUS [915]
kabelopbouw 1x2xAWG24/19
aderopbouw signaalleiding 19x 0,14 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 2x 0,25 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 2,56 mm
kabelbuitendiameter 8 mm ±0,4 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur blauw
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PE-schuim
afzonderlijke ader, kleur rood, groen
wanddikte buitenmantel ca. 0,8 mm
compleet getwist 2 aders in de lengte getwist
optische schermafdekking 70 %
isolatieweerstand ≥ 16 GΩ*km
bedrijfscapaciteit 28 nF (bij 1 kHz)
nominale spanning kabel ≤ 100 V
isolatiespanning ader/ader 3600 V DC
minimale buigradius, flexibel gelegd 5 x D
max. aantal buigcycli 3000000
Trekvastheid ≤ 100 N
vlambestendigheid volgens IEC 60332-1
oliebestendigheid bestand tegen minerale olie en vetten
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
signaalsoort/categorie PROFIBUS
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur blauw
materiaal binnenmantel PVC

beschermklasse IP65
IP67
IP68
IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)

Artikelnummer 1402381
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1CJC
Productcode BF1CJC
GTIN 4046356610834
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 402,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 402 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00385

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden