Netwerkkabel - NBC-M12MR/ 2,0-94B/M12MR US
1406113

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector haaks M12 / IP67, polarisatie: A, op connector haaks M12 / IP67, polarisatie: A, kabellengte: 2 m


Productdetails




Producttype Datakabel geconfectioneerd
aantal polen 8
toepassing Standaard, US-leidingen
afgeschermd ja
polarisatie A - standaard

bussysteem Ethernet
Signaalsoort/categorie Ethernet CAT5 (overeenkomstig IEC 11801), 1 Gbit/s

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 2 A
overdrachtsmedium koper

kleur handgreep zwart
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Kop 1
bouwvorm connector haaks M12 / IP67
type polarisatie A (standaard)
beschermklasse IP67
kop 2
bouwvorm connector haaks M12 / IP67
type polarisatie A (standaard)

kabellengte 2 m
Kabelgewicht 47 kg/km
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
aantal polen 8
afgeschermd ja
kabeltype Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B]
kabelopbouw 4x2xAWG26/7; SF/UTP
signaal-looptijd 5,3 ns/m
aderopbouw signaalleiding 7x 0,16 mm
AWG signaalleiding 26
aderdoorsnede 4x 2x 0,14 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 0,96 mm
kabelbuitendiameter 6,4 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur waterblauw RAL 5021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PE-schuim
afzonderlijke ader, kleur wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin
wanddikte buitenmantel 1,05 mm
Getwiste aderparen 2 aders tot aderpaar getwist
compleet getwist 4 aderparen tot kern getwist
optische schermafdekking 70 %
isolatieweerstand ≥ 5 GΩ*km
koppelingsweerstand ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz)
lusweerstand ≤ 290,00 Ω/km
impedantie 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz)
kabelcapaciteit 48 nF/km (bij 1 kHz)
nominale spanning kabel ≤ 100 V
isolatiespanning ader/ader 700 V (50 Hz, 1 min.)
isolatiespanning ader/afscherming 700 V (50 Hz, 1 min.)
minimale buigradius, vast gelegd 4 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 8 x D
Trekvastheid ≤ 100 N
Overspraakdemping (NEXT) 71,3 dB (bij 1 MHz)
62,3 dB (bij 4 MHz)
56,3 dB (bij 10 MHz)
53,2 dB (bij 16 MHz)
51,8 dB (bij 20 MHz)
48,9 dB (bij 31,25 MHz)
44,4 dB (bij 62,5 MHz)
41,3 dB (bij 100 MHz)
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak 62,3 dB (bij 1 MHz)
53,3 dB (bij 4 MHz)
47,3 dB (bij 10 MHz)
44,2 dB (bij 16 MHz)
42,8 dB (bij 20 MHz)
39,9 dB (bij 31,25 MHz)
35,4 dB (bij 62,5 MHz)
32,3 dB (bij 100 MHz)
reflectiedemping (RL) 23 dB (bij 4 MHz)
24,1 dB (bij 8 MHz)
25 dB (bij 10 MHz)
25 dB (bij 16 MHz)
25 dB (bij 20 MHz)
23,6 dB (bij 31,25 MHz)
21,5 dB (bij 62,5 MHz)
20,1 dB (bij 100 MHz)
schermdemping 3,2 dB (bij 1 MHz)
6 dB (bij 4 MHz)
9,5 dB (bij 10 MHz)
12,1 dB (bij 16 MHz)
13,6 dB (bij 20 MHz)
17,1 dB (bij 31,25 MHz)
24,8 dB (bij 62,5 MHz)
32 dB (bij 100 MHz)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
vlambestendigheid volgens IEC 60332-1-2
oliebestendigheid volgens EN 60811-2-1
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
omgevingstemperatuur (montage) -20 °C ... 80 °C
kabelopbouw
signaalsoort/categorie Ethernet CAT5 (overeenkomstig IEC 11801), 1 Gbit/s
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur waterblauw RAL 5021

beschermklasse IP65
IP67
beschermklasse IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 85 °C (M12-connector)

M12
normen/bepalingen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1406113
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1IHB
Productcode BF1IHB
GTIN 4046356799362
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 128 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 124,7 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst US


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'