Netwerkkabel - NBC-M12MRD-R4AC US/93E/...
1405867

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, variabel kabeltype, afgeschermd, connector haaks M12 / IP67, polarisatie: D, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)


Productdetails




Producttype Datakabel geconfectioneerd
aantal polen 4
toepassing Standaard, US-leidingen
Aantal kabelAansluitingen 1
afgeschermd ja
polarisatie D - data

bussysteem Ethernet
Signaalsoort/categorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 1 A
overdrachtsmedium koper

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal behuizing kunststof

Kop 1
bouwvorm connector haaks M12 / IP67
Type polarisatie D (data)
beschermklasse IP67
kop 2
bouwvorm connector recht RJ45 / IP20

kabellengte vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
Kabelgewicht 42 kg/km
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
aantal polen 4
afgeschermd ja
kabeltype Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E]
signaal-looptijd 5,3 ns/m
aderopbouw signaalleiding 7x 0,16 mm
AWG signaalleiding 26
aderdoorsnede 2x 2x 0,14 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 0,98 mm
kabelbuitendiameter 6,4 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur waterblauw RAL 5021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PE-schuim
afzonderlijke ader, kleur wit/oranje-oranje, wit/groen-groen
wanddikte buitenmantel 1,2 mm
Getwiste aderparen 2 aders tot aderpaar getwist
compleet getwist 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern
optische schermafdekking 70 %
isolatieweerstand ≥ 500 MΩ*km
koppelingsweerstand ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz)
lusweerstand ≤ 290,00 Ω/km
impedantie 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz)
kabelcapaciteit ca. 45 nF/km (bij 1 kHz)
nominale spanning kabel ≤ 100 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden)
isolatiespanning ader/ader 700 V (50 Hz, 1 min.)
isolatiespanning ader/afscherming 700 V (50 Hz, 1 min.)
stroombelastbaarheid kabel 2 A (volgens DIN VDE 0891-1)
minimale buigradius, vast gelegd 4 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 8 x D
Trekvastheid ≤ 80 N
Overspraakdemping (NEXT) 65,3 dB (bij 1 MHz)
56,3 dB (bij 4 MHz)
50,3 dB (bij 10 MHz)
47,2 dB (bij 16 MHz)
45,8 dB (bij 20 MHz)
42,9 dB (bij 31,25 MHz)
38,4 dB (bij 62,5 MHz)
35,3 dB (bij 100 MHz)
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak 62,3 dB (bij 1 MHz)
53,3 dB (bij 4 MHz)
47,3 dB (bij 10 MHz)
44,2 dB (bij 16 MHz)
42,8 dB (bij 20 MHz)
39,9 dB (bij 31,25 MHz)
35,4 dB (bij 62,5 MHz)
32,3 dB (bij 100 MHz)
reflectiedemping (RL) 23 dB (bij 4 MHz)
24,1 dB (bij 8 MHz)
25 dB (bij 10 MHz)
25 dB (bij 16 MHz)
25 dB (bij 20 MHz)
23,6 dB (bij 31,25 MHz)
21,5 dB (bij 62,5 MHz)
20,1 dB (bij 100 MHz)
schermdemping 3,2 dB (bij 1 MHz)
6 dB (bij 4 MHz)
9,5 dB (bij 10 MHz)
12,1 dB (bij 16 MHz)
13,6 dB (bij 20 MHz)
17,1 dB (bij 31,25 MHz)
24,8 dB (bij 62,5 MHz)
32 dB (bij 100 MHz)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
vlambestendigheid volgens IEC 60332-1-2
volgens UL VW1
oliebestendigheid volgens EN 60811-2-1
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
omgevingstemperatuur (montage) -20 °C ... 80 °C
Opmerking Bij dit artikel gaat het om een netwerkkabel met een vrij te kiezen kabeltype. De technische gegevens van de mogelijke kabeltypen staan in de volgende tabel vermeld.
kabelopbouw
Kabeltype Ethernet flexibel CAT5, 2-parig
Signaalsoort/categorie Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s

beschermklasse IP65 (M12-connector)
IP67 (M12-connector)
IP20 (RJ45-connector)
beschermklasse IP67/IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 85 °C (M12-connector)
-25 °C ... 60 °C (RJ45-connector)

M12
normen/bepalingen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1405867
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1IHA
Productcode BF1IHA
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 603,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 575 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst US


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060307

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

UL Listed

Approval ID: FILE E 335024
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
30 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'