UL Listed
Approval ID: FILE E 335024Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, variabel kabeltype, afgeschermd, connector haaks M12 / IP67, polarisatie: D, op bus haaks M12 / IP67, polarisatie: D, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |