RJ45-connectoren - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30
1406353

RJ45-connectoren, beschermklasse: IP20, aantal polen: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: zinkspuitgietwerk, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: recht, hoge trillingsbestendigheid; 360°-afscherming; one-piece-design; speciale confectie zonder gereedschap, VARAN


Productdetails




bouwvorm RJ45, IP20
aantal polen 6
stekerbeeld RJ45
uitvoering RJ45

nominale spanning (III/3) 72 V (DC)
Nominale stroom 1,75 A
frequentiebereik tot 100 MHz
nominale spanning UN 48 V

Maatschets
breedte 13,65 mm
hoogte 53 mm
lengte 14,4 mm

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
materiaal contact koperlegering
materiaal contactoppervlak verguld nikkel
materiaal contactblok PC
materiaal behuizing zinkspuitgietwerk

steekcycli ≥ 750

kabelopbouw
kabeldiameter 5 mm ... 9 mm
kabelbuitendiameter 5 mm ... 9 mm
aderdiameter incl. isolatie ≤ 1,6 mm

afgeschermd nee
aantal kabelaansluitingen 1
kabeluitgang recht

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Bestelsleutel 1406353
Verpakkingseenheid 30 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 30 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode ABNAAA
GTIN 4046356760997
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 16,0 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,0 GRM
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440101
ECLASS-10.0.1 27440101
ECLASS-11.0 27440101

ETIM

ETIM 6.0 EC002636

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121409
UNSPSC 20.0 39121409
UNSPSC 21.0 39121409

EAC


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

confectie zonder speciaalgereedschap
One-Piece Design
360° afscherming
hoge schok- en trillingsbestendigheid
voordeelverpakking met 30 stuks