voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)