Crimpslang - WMS 12,7 (EX20)RL BK
0800432

Crimpslang, rol, zwart, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: zonder opdruk, niet geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 4,2 ... 12,7 mm, schrijfvlak: 20 x 80000 mm


Productdetails




Producttype Crimpslang niet bedrukt
uitvoering crimpslang
codering
opdruk zonder opdruk

Breedte 20 mm
lengte 80 m
Buitenafmeting
buitendiameter 4,2 mm ... 12,7 mm

kleur zwart
RoHS-conform ja
materiaal polyolefine
materiaal basiselement polyolefine
toevoegingen halogeenvrij
siliconenvrij ja
halogeenvrij ja

kabelopbouw
kabelbuitendiameter 4,2 mm ... 12,7 mm

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat Test doorstaan
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Plakband test
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 2409:2013
resultaat Test doorstaan
UV-bestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Procedure Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp
temperatuurbestendigheid
testspecificatie overeenkomstig ANSI/UL 969-2018:03
testduur 240 h
Rating 125 °C (150 °C) Test doorstaan
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Test doorstaan
n-hexaan
[CAS No. 110-54-3]
Test doorstaan
Water + wasbenzine
[CAS No. 64742-82-1]
Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test doorstaan
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test doorstaan
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen
testspecificatie overeenkomstig ISO 175:2010
testduur 168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test doorstaan
Zeewater (350 g/l)
[CAS No. - ]
Test doorstaan
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test doorstaan
IRM 901 Test doorstaan
IRM 902 Test doorstaan
IRM 903 Test doorstaan
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer
testspecificatie DIN 50018:2013-05
resultaat Test doorstaan
klimaattrede AHT 1,0 S
cycli 2
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -55 °C ... 125 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

montagetechniek opschuiven

Artikelnummer 0800432
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BG2216
Productcode BG2216
Cataloguspagina Pagina 227 (C-3-2019)
GTIN 4046356626309
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 33,33 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 33,33 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400401
ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-11.0 27281102

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 252259

cULus Recognized

Approval ID: E310982_Vol2_Sec1
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2


Uw voordelen

staan in de vorm van rolmateriaal beschikbaar en kunnen met de printer THERMOMARK W2 aan beide zijden worden bedrukt
de crimpslangen worden tijdens het printproces automatisch geperforeerd of op de gewenste lengte afgesneden
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
afzonderlijke coderingen kunnen tot max. 1 m op elke gewenste lengte worden afgesneden