Crimpslang - WMS 6,4 (EX10)R YE CUS
0800716

Crimpslang, rol, geel: gebruikergedefinieerd, geperforeerd of gesneden, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 2,1 ... 6,4 mm, schrijfvlak: max. 30 mm


Productdetails




Producttype Crimpslang bedrukt
uitvoering crimpslang
codering
opdruk gebruikergedefinieerd

Breedte 10 mm
lengte 25 m
Buitenafmeting
buitendiameter 2,1 mm ... 6,4 mm

kleur geel
RoHS-conform ja
materiaal polyolefine
materiaal basiselement polyolefine
toevoegingen halogeenvrij
siliconenvrij ja
halogeenvrij ja

kabelopbouw
kabelbuitendiameter 2,1 mm ... 6,4 mm

controle met betrekking tot lakoplossende middelen
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat Test doorstaan
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Plakband test
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 2409:2013
resultaat Test doorstaan
UV-bestendigheid
testspecificatie overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Procedure Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp
temperatuurbestendigheid
testspecificatie overeenkomstig ANSI/UL 969-2018:03
testduur 240 h
Rating 125 °C (150 °C) Test doorstaan
wisbestendigheid van de opschriften
testspecificatie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Test doorstaan
n-hexaan
[CAS No. 110-54-3]
Test doorstaan
Water + wasbenzine
[CAS No. 64742-82-1]
Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test doorstaan
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test doorstaan
Aceton (99 %)
[CAS No. 67-64-1]
Test doorstaan
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen
testspecificatie overeenkomstig ISO 175:2010
testduur 168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Test doorstaan
Zeewater (350 g/l)
[CAS No. - ]
Test doorstaan
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Test doorstaan
Aceton (99 %)
[CAS No. 67-64-1]
Test doorstaan
Methylethylketon (MEK)
[CAS No. 78-93-3]
Test doorstaan
Benzine
[CAS No. 64742-49-0]
Test doorstaan
Diesel
[CAS No. 68476-34-6]
Test doorstaan
IRM 901 Test doorstaan
IRM 902 Test doorstaan
IRM 903 Test doorstaan
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer
testspecificatie DIN 50018:2013-05
resultaat Test doorstaan
klimaattrede AHT 1,0 S
cycli 2
zoutneveltest
testspecificatie DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat Test doorstaan
testduur 96 h
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -55 °C ... 125 °C
Aanbevolen opslagvereisten 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

montagetechniek opschuiven

Artikelnummer 0800716
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BG8126
Productcode BG8126
Cataloguspagina Pagina 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628532
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 0,193 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,193 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400401
ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-11.0 27281102

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 252259

cULus Recognized

Approval ID: E310982_Vol2_Sec1
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2


Uw voordelen

afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531