CSA
Approval ID: 252259cULus Recognized
Approval ID: E310982_Vol2_Sec1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Crimpslang, rol, geel: gebruikergedefinieerd, geperforeerd of gesneden, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 1,6 ... 4,8 mm, schrijfvlak: max. 30 mm
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|