Dubbele contactdoos, Poolbeeld type K, schroefaansluiting, voor Denemarken en andere landen, met lichtindicatie, grijs, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1