Dubbele contactdoos, Poolbeeld type K, push-in-veerdrukaansluiting, voor Denemarken en andere landen, met lichtindicatie, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1