Contactblok - HC-BB 18-ESTC
1687464

HEAVYCON-stiftcontactblok, serie BB18, 18-polig, crimpaansluiting


Productdetails




Algemeen voor behuizingen HC-B10, crimpcontacten CK 2,5-ED (crimpcontacten niet bij de levering inbegrepen)

bouwvorm B10
Producttype Contactblok met vast aantal polen
aantal polen 18
stekerbeeld 18+PE
contacttype gedraaid
serie HC-BB
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

Aansluittechniek
Aansluittechniek crimpaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm IEC / EN 
Aderaansluiting
aansluitdoorsnede 0,5 mm² ... 4 mm²
aansluitdoorsnede AWG 20 ... 12
striplengte van de afzonderlijke aders 7,5 mm

Maatschets
Breedte 34 mm
hoogte 33,2 mm
lengte 64 mm
boorgatafstand horizontaal 57 mm
boorgatafstand verticaal 27 mm
Mechanische kengetallen
Minimale behuizingshoogte 72 mm
contactdiameter 2,5 mm

nominale spanning (III/3) 500 V
test-stootspanning 6 kV
Nominale stroom 16 A
isolatiespanning 3 kV AC

kleur grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
materiaal contact koperlegering
materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au)
materiaal contactblok PC

steekcycli ≥ 500

kabelopbouw
striplengte van de afzonderlijke aders 7,5 mm

montage-instructie - Bij een groot aantal aders worden behuizingshoogten van h ≥ 72 mm aanbevolen.
Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden ingestoken. Demontage van de crimpcontacten met demontagegereedschap (1662722)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming)

Artikelnummer 1687464
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF7ABD
Cataloguspagina Pagina 449 (C-4-2013)
GTIN 4017918609443
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 50,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 50,3 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst RO


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440205

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden